Highlights 2025

Дізнайтеся про наші основні теми

Бездоганна автоматизація

Бездоганна автоматизація

Від пневматичних до електричних рішень, або ж обох у поєднанні.

Завдяки нашому комплексному портфоліо ми задовольняємо майже всі вимоги до переміщень. Наша відкрита системна архітектура для електричного та пневматичного керування забезпечує безперебійне підключення, легку інтеграцію сторонніх розробників та економить дорогоцінний час.

Пневматика часто є найефективнішим рішенням. Як винахідник пневмоостровів, Festo постійно підвищує продуктивність. Керована пневматика та цифрові рішення забезпечують точне позиціонування, швидке керування та економію енергії до 70%.

Будучи лідером європейського ринку електричних осей, ми вже 25 років встановлюємо стандарти для сервоконтролерів і віддаленого вводу/виводу. Від механіки та керування до хмарних технологій — Festo пропонує надійні рішення для максимальної ефективності та гнучкості.

Завдяки нашій універсальній пропозиції ви отримуєте оптимальну технологію для вашого застосування з одного джерела.

Ваші найбільші переваги:

  • Як встановити нові стандарти продуктивності, гнучкості та безпеки завдяки безшовному підключенню
  • Як керувати електричними та пневматичними системами за допомогою віддаленого вводу/виводу в одному рішенні з відкритою архітектурою
  • Як досягти більшої ефективності та точності за допомогою широкого спектру технологій електричних осей — від лінійних до поворотних і багатоосьових

Діджиталізація приводів

Діджиталізація приводів

Від відстеження в реальному часі до погляду в майбутнє.

Festo є піонером у галузі цифровізації та одним із засновників платформи Industry 4.0. Ми допомагаємо компаніям оптимізувати автоматизацію та отримати цілісний погляд на їхні процеси.

Завдяки нашому досвіду в галузі мехатроніки, автоматизації та штучного інтелекту ми пропонуємо індивідуальні рішення для підвищення ефективності виробництва. Цифровий двійник забезпечує точне моделювання, моніторинг та оптимізацію процесів у режимі реального часу. Це дозволяє скоротити час розробки, зменшити витрати та підвищити ефективність.

Festo має великий досвід успішного впровадження систем, керованих штучним інтелектом. Цей досвід робить нас надійним партнером для трансформації промислової автоматизації, незалежно від того, чи є ви малим, середнім підприємством, або ж великою компанією.

Ваші найбільші переваги:

  • Цифрова підтримка від проектування до запуску та експлуатації
  • Потенціал стандартизованого та послідовного використання цифрового двійника в машинобудуванні та рослинництві
  • Оптимізація виробництва за допомогою штучного інтелекту: Легко зменшуйте простої, брак і витоки за допомогою Festo AX Industrial Intelligence
  • Додаткова цінність прогнозованого технічного обслуговування на основі даних машини в режимі реального часу — цінний внесок у забезпечення якості та енергоефективності

Навчання впродовж життя

Навчання впродовж життя

Від професійної та академічної підготовки до підвищення кваліфікації.

Пошук відповідних спеціалістів та освоєння технологічних змін є серйозним викликом. Festo Didactic пропонує перевірені рішення для цього, адже автоматизація також включає в себе навчання співробітників.

Ми є лідерами в галузі технічної освіти та навчання і створюємо вирішальну додану вартість для промислової трансформації — розвиток технічних навичок як основу для продуктивності, інновацій та зростання. Ріщення для шкіл, університетів, професійного навчання від окремих навчальних комплектів та цифрових рішень до комплексних навчальних центрів. Festo Didactic дозволяє людям використовувати найсучасніші технології та розвивати їх далі.

Ваші найбільші переваги:

  • Навчальна програма з промислової електротехніки як приклад ефективних навчальних програм для зміцнення електротехнічних навичок у школах та промисловості
  • Можливості цифрового навчання для теорії та практики в захоплюючому, інтерактивному та безпечному середовищі
  • Широкий спектр семінарів та навчальних програм для ваших спеціалістів для підвищення інноваційної спроможності та продуктивності вашої компанії

Підвищити стійкість

Підвищити стійкість

Від ефективної виробничої лінії до циркулярної економіки.

Автоматизація має великий потенціал для покращення сталого розвитку. Вона інтегрує екологію, економіку та соціальну відповідальність і, таким чином, стає рушійною силою захисту клімату. Це забезпечує ресурсоефективне виробництво і створює основу для циркулярної економіки по всьому ланцюжку створення вартості. Таким чином, автоматизація робить значний внесок у скорочення викидів CO₂ — аж до кліматично нейтрального виробництва.

Маючи великий досвід у сфері міжтехнологічної автоматизації, ми допоможемо вам заощадити якомога більше CO₂ за допомогою інтелектуальних інновацій.

При цьому технічна освіта відіграє центральну роль. Вона дозволяє людям долати глобальні виклики сьогодення та формувати стале майбутнє на благо поколінь вперед.

Ваші найбільші переваги:

  • Сильні сторони електрики та пневматики і як ви можете оптимально поєднати їх у вашому застосуванні
  • Як ви можете мінімізувати простої, покращити процеси технічного обслуговування та підвищити продуктивність завдяки ефективному технічному обслуговуванню
  • Як легко досягти сталої циркулярної економіки та повторного використання компонентів