Автоматизація для текстильної промисловості

Шукаєте надійні та недорогі рішення для створення надійних та економічних текстильних машин? З нашими стандартними компонентами ми охоплюємо весь спектр пневматичної та електричної автоматизації. Крім того, Ви можете замовити конкретні та готові до встановлення рішення для задоволення побажань Ваших клієнтів щодо індивідуальності та гнучкості. Ви також можете зменшити витрати на технологічний процес за допомогою наших рішень для попередньої упаковки або короткого часу реагування в зоні післяпродажного обслуговуванняВи також можете зменшити витрати на процес за допомогою наших рішень для попередньої упаковки або короткого часу післяпродажного обслуговування .

Наш внесок у Ваші текстильні машини:

  • Привабливі ціни та міцні вироби для всіх сфер текстильної промисловості:
    Чи прядіння, текстурування, ткацтво, кругове в’язання, плоске в’язання, відбілювання, фарбування чи покриття
  • Попередньо зібрані блоки, наприклад, циліндр, фітинг, датчик і кріплення на ніжках
  • Рішення відповідно до вимог замовника: від маркованих шлангів, попередніх упаковок і комплектів до готових до монтажу вузлів і систем
  • Глобальна організація продажу та обслуговування для компетентної підтримки по всьому світу

Практичний приклад: пневматична пружина як гальмо основної балки

Замовник: Schweizer Wernli AG

Виробник високоякісних перев'язувальних матеріалів:

  • Бинти когезійно-еластичні: фіксуючі, компресійні та універсальні
  • Винахідник кольорових бинтів
  • Частка експорту 85% у понад 30 країн
  • Виробництво в Rothrist з приблизно 60 співробітниками

Проект:

Альтернативне рішення для натягування балок основи на ткацьких верстатах без використання механічних вантажів або пружин

Вимоги

  • Гальмо балки основи в ткацьких верстатах
  • Забезпечте постійний і контрольований натяг пряжі
  • Просте, компактне та зручне рішення
  • Чисте рішення, щоб захистити високоякісні тканини
  • Автоматичне регулювання натягу нитки на ткацькому верстаті

Рішення

  • Натяг опорних балок за допомогою пневматичної пружини, що складається з пневматичного м'яза і клапана регулювання тиску
  • М’яз постійно перебуває під тиском, тому його можна експлуатувати в одному і тому ж положенні протягом кількох днів, не заклинюючи.
  • Тягове зусилля регулюється за допомогою клапана регулювання тиску.
  • Рух м’яза без тертя дозволяє точно регулювати зусилля на фрикційному ремені і, таким чином, на натяг нитки.

Інші відповідні продукти для текстильної промисловості

Список продуктів для текстильної промисловості

Індивідуальні рішення для текстильної промисловості

Хочете спростити свої процеси та зробити їх безпечнішими, а також заощадити час та гроші? Тоді ми допоможемо Вам з нашими індивідуальними рішеннями, які точно відповідають потребам текстильної промисловості.

PrePacks

Це знижує технологічні витрати на закупівлю та логістику:

Ви просто збираєте кілька окремих компонентів і отримуєте все в одній упаковці під одним номером.

PreAssemblies

Це також зменшує витрати на монтаж. Від готового до встановлення блоку до цілих вузлів і підсистем.

Інженерні інструменти, такі як Festo Design Tool FDT, допоможуть Вам у проектуванні, конфігурації та замовленні.

Ви можете дізнатися більше в нашій листівці щодо компетенції: Послуги та підтримка (PDF)

Для спеціальних застосувань: модифікація або нова розробка

Продукти, спеціально розроблені для Ваших потреб – не проблема: невеликих змін до наших стандартних компонентів часто достатньо для використання в текстильних машинах. Іноді потрібна нова розробка саме відповідно до Ваших вимог.

Наші фахівці реалізують і те, і інше в творчому діалозі з Вами.

Читайте наші реальні життєві історії