Аудит з енергозбереження

ESS111, Сервіс з енергозбереження у пневматичних системах

Для вимірювання споживання стисненого повітря та величини витоків використовується спеціальне мобільне обладнання – витратомір марки VSM-3K. Їм можна виміряти витрати повітря в діапазоні від 1,5 літрів/хв. до 3000 літрів/хв. із похибкою до 2,5%.

Вимірювана витрата витоків (термічний давач) — для діаметру 1/2”: 1,5 л/хв … 3000 л/хв; для діаметру 1”: 5 л/хв… 8000 л/хв.

Вимірюване споживання (датчик перепаду тиску) — для діаметру 1/2”: 150 л/хв… 3000 л/хв; для діаметру 1”: 580 л/хв… 8000 л/хв.

Ультразвуковий детектор витоків стисненого повітря.

Цілі проведення вимірів:

  • Мінімізація споживання та витоків пневматичної системи.
  • Виявлення та аналіз точок витоків стисненого повітря.
  • Консультації щодо ремонту або заміни зношених компонентів, модернізації та оптимізації пневмосистеми на машинному рівні.

Зміст пакету обслуговування:

  • Вимірювання статичного витоку машини (механізму) протягом часу простою машини (механізму)
  • Вимірювання споживання стисненого повітря машини (механізму) у роботі
  • Монтаж та демонтаж вимірювального обладнання (місця підключень повинен підготувати замовник).
  • Схематичне подання результатів вимірів (графіки тиску, витрати стисненого повітря).
  • Аналіз результатів виміру витоків споживання стисненого повітря у перерахунку на щорічні витрати з урахуванням витрат на виробництво метра кубічного стисненого повітря.
  • Оцінка економічного ефекту усунення витоків та оптимізації існуючої пневмосхеми.
  • Підготовка звіту: рекомендації щодо оптимізації споживання стисненого повітря.

Виконання послуг є можливим за таких умов:

  • Вільний доступ до місця підключення стисненого повітря машини (механізму)
  • Наявність підключення до 220 В змінного струму в місцях вимірів
  • Встановлення вимірювального обладнання може бути зроблено тільки протягом простою машини (механізму): при відключенні стисненого повітря
  • Можливість перекривати підведення повітря до машини (механізму) через запірний клапан

Аналіз споживання повітря, можливий лише на працюючих машинах (механізмах)

Детальна інформація про послуги з енергозбереження.