Electeo

Сучасна навчальна система з готовими матеріалами для вивчення та викладання електроніки

Електроніка стала невід’ємною частиною нашого цифрового світу, що забезпечує безпрецедентний рівень зручності та ефективності в промисловості та за її межами. Чому б не використати потужності електроніки та оптимізувати процес викладання й навчання з цього важливого предмету? Удосконалюйте свої навчальні програми та лабораторні роботи з електроніки за допомогою Electeo!

Пориньте у світ Electeo

Electeo — це веб-рішення для змішаного навчання, призначене для практичного вивчення основ електрики, аналогової та цифрової електроніки, а також програмованої та промислової електроніки.

Ідеально підходить для професійно-технічних шкіл, університетів і промислових навчальних центрів, Electeo дозволяє опанувати професійні навички аналізу, проектування, тестування та усунення несправностей електронних схем. Electeo був розроблений для бездоганної інтеграції в навчання та задоволення мінливих потреб різних учнів і навчальних програм.

Типове робоче середовище Electeo складається з:

Курси

Навчальні матеріали Electeo під ключ

Основа навчального процесу

Курси Electeo містять готові навчальні матеріали, для прискорення планування уроків і розробки власних навчальних курсів. Методологія та матеріали кожного курсу дозволяють всебічно охопити конкретну тему електроніки. Стандартизована структура курсів забезпечує чіткий шлях навчання та прогрес із цілями, узгодженими з вимогами практики.

Курси зосереджені на практичних експериментах і пояснюють необхідну теорію простим способом, підтримуючи мультимедійні засоби (графіка, анімація, відео...). Запитання та оцінювання перевіряють розуміння учнями протягом усього процесу.

З часом асортимент курсів буде розширюватися. Зараз доступні такі курси:

  • Базові принципи змінного струму
  • Базові принципи постійного струму
  • Магнетизм та електромагнетизм
  • Основи та принципові схеми біполярних транзисторів
  • Діоди та схеми випрямлячів
  • Конденсатори, котушки індуктивності та імпеданси

Натисніть тут, щоб переглянути поточний список доступних курсів

Курси доступні онлайн на Festo LX, цифровому навчальному порталі для індивідуального навчання. Курси також доступні у робочих зошитах формату PDF.

Лабораторні роботи виконуються з використанням базового пристрою із збором даних та навчальних дошок.

Діапазон курсів буде розширено та охопить теми з галузей приводної електроніки, цифрової електроніки, силової електроніки та промислової електроніки , напр., мережеві теореми, основи трифазного струму, транзистори, тиристори, джерела живлення, польові транзистори та IGBT, операційні підсилювачі тощо.

Курси доступні онлайн на Festo LX, цифровому навчальному порталі для індивідуального навчання (потрібно придбати підписку окремо); курси також доступні у форматі робочого зошита PDF із ліцензією з правом копіювання в межах навчального закладу.

Лабораторні роботи виконуються з використанням базового пристрою із збором даних та навчальних дошок.

Навчальні дошки

Збільшений вигляд навчальної дошки Electeo

Практичні експерименти

Учні виконують практичні вправи, описані в курсі, за допомогою відповідних навчальних дошок. Вони використовують лабораторні дроти для з’єднання різних компонентів і блоків і використовують віртуальні прилади, вбудовані в базовий блок, для проведення електричних вимірювань.

Навчальні дошки позначені символами IEC для чіткої ідентифікації компонентів. Магніти прикріплюють навчальні дошки до базового блоку, який контролює та подає живлення до навчальних дошок, якщо це необхідно. Електронні компоненти надійно розміщені під поверхнею навчальних дошок.

Колекція навчальних дошок з часом буде розширюватися. Наразі доступні такі навчальні дошки:

  • Основи постійного струму
  • Основи змінного струму
  • Магнетизм
  • Конденсатори та індуктори
  • Діоди та випрямлячі

Базовий блок зі збором даних

Інтерфейс віртуальних інструментів Electeo

Автономний робочий простір

Базовий блок Electeo оснащений усіма важливими інструментами, необхідними для аналізу схеми. Учні використовують ці інструменти для вимірювання різних електричних параметрів, таких як напруга, струм, опір, частота та фаза, що дозволяє їм перевіряти та тестувати електронні схеми, системи або пристрої. Зовнішні пристрої не потрібні!

Віртуальні інструменти є важливою частиною комп’ютерного збору даних. Віртуальні інструменти включають:

  • Джерела постійної напруги
  • Мультиметри (вольтметр, амперметр, омметр і вимірювач потужності)
  • Генератор функцій (синус, трикутник, прямокутник)
  • Генератор імпульсів
  • Осцилограф (2 канали)

Віртуальні прилади так само точні, як і реальні. Ними можна керувати через веб-додаток або безпосередньо у Festo LX. Інтерфейс гнучкий і адаптується до різних розмірів екрану.

Щоб полегшити роботу, світлодіоди дають користувачеві миттєвий зворотний зв’язок щодо стану базового блоку та інструментів. Базовий блок досить великий, щоб користувачеві було комфортно працювати. Базовий блок легкий і живиться від зовнішнього шнура живлення, який можна підключити до стандартної розетки.

100% цифрові і веб-сумісні

Electeo повністю розкриває свій потенціал у поєднанні з порталом цифрового навчання Festo LX (потрібна підписка) як повноцінне онлайн-рішення. Festo LX дозволяє вчителям створювати, планувати, налаштовувати та призначати курси, а також відстежувати та звітувати про прогрес учнів. Віртуальні інструменти доступні безпосередньо через інтерфейс користувача Festo LX і дозволяють виконувати ефективні практичні вправи. Програмне забезпечення для онлайн-симуляції FluidSIM 365 (потрібна підписка) дозволяє моделювати електронні схеми.

  • Мультимедійний навчальний контент на цифровій платформі
  • Програмне забезпечення для моделювання схем, доступне у веб-середовищі Electeo
  • Безпроблемний збір і передача даних між обладнанням і віртуальними інструментами

Електробезпека

Під час роботи з електрикою безпека є найважливішою. Electeo працює з низькою напругою і захищений від короткого замикання, тому немає ризику ураження електричним струмом. Конструкція Electeo та параметри компонентів гарантують відсутність високої та потенційно небезпечної напруги. Electeo відповідає найважливішим стандартам електробезпеки.

Універсальний зв’язок і перспективність

Кожну хвилину, витрачену на експерименти, слід присвятити навчанню, а не витрачати даремно на усунення несправностей або налаштування обладнання. Electeo керується унікальним електронним ядром, яке забезпечує безперебійну роботу і сумісність з широким спектром пристроїв — ноутбуків, планшетів і смартфонів. Відкрита технологія Electeo дозволяє легко впроваджувати майбутні розширення. Досвідчені користувачі також можуть розробляти власні програми за допомогою таких засобів, як LabVIEW, MATLAB і C#.

  • Сумісність з кількома пристроями, браузерами та операційними системами
  • Не потребує програмного забезпечення для локальної інсталяції
  • Оновлення онлайн
  • Вбудований веб-сервер, який працює незалежно від ІТ-інфраструктури
  • Відкрита та безпечна технологія

Хочете дізнатися більше? Маєте запитання? Зв'яжіться з нами.

Базовий блок електроніки та навчальні дошки

Тут ви знайдете детальну інформацію про навчальні дошки та базовий блок.

На сторінки продуктів