• Продукти
  • Завантаження

Нове покоління NAMUR

Стандартний клапан NAMUR VSNC сертифікований у всьому світі відповідно до загальноприйнятих стандартів Ex і може використовуватися в багатьох галузях та промислових сферах. Його особливості – сучасний дизайн, довговічна якість, перевірені технології та матеріали. Крім того, продукт сяє дуже привабливим співвідношенням ціни та якості. Такими мають бути клапани NAMUR сьогодні!

Одинарної або подвійної дії

Незалежно від того, чи використовуєте ви привід одинарної чи подвійної дії: VSNC пропонує вам рішення в одному клапані. Просто поверніть ущільнення на інтерфейсі NAMUR - і 3/2-ходовий клапан перетвориться на 5/2-ходовий клапан.

Вибухонебезпечне середовище? Без проблем!

У програмі ви знайдете сертифіковані IEC Ex соленоїдні системи для зон 1 і 2, варіанти CL I і Div. I Соленоїдні системи згідно NEC 500.

Просте та недороге зберігання

Ви можете самостійно вибрати відповідну напругу котушки і змонтувати її.