Системи балансування підтримують багато застосувань при остаточному складанні в автомобільній промисловості, де доводиться переміщати важкі маси. У Словаччині автомобільний виробник KIA Motors використовує системи балансування з приводом YHBP для різних завдань:
Завдяки інноваційному управлінню за допомогою пневматично діючої, ергономічної ручки, управління є дитячою ігрою. Система автоматично розпізнає вагу вантажу і відповідно регулює силу балансування. Він також враховує зміни ваги у підвішеному стані. Гарний для особливої гнучкості у виробничих процесах з великою кількістю варіантів. Підходить для мас від 25 до 999 кг.
YHBP - це рішення для всієї кінематики - з двома обраними режимами роботи:
Додатковий компонент безпеки забезпечує безпеку системи з PL d. Він контролює систему на безпечно обмежену швидкість. Якщо це перевищено, повітря в циліндрі перекривається на два канали, щоб система зупинялася. Навіть у разі збою живлення або стисненого повітря система не рухається (SLS, SSC).
Визначені користувачем спеціальні функції для керування системою балансування можуть бути реалізовані через п'ять цифрових входів. Наступні функції для окремих вводів доступні в меню вибору веб-візуалізації: