• Продукти
  • Завантаження
Система віддалених входів/виходів CPX-AP-I

IO-Link з CPX-AP-I:

У системі CPX-AP-I можна підключити чотири пристрої IO-Link до одного головного пристрою IO-Link, а до інтерфейсу мережі можна підключити декілька головних пристроїв IO-Link. Таким чином, теоретично можливо підключити до 316 пристроїв IO-Link до одного інтерфейсу мережі (залежно від відповідних вимог до продуктивності).
Будь-які пристрої Festo та сторонніх виробників, а також компоненти Festo можна підключити до системи автоматизації CPX-AP-I через головний модуль IO-Link. А за допомогою інструменту Festo IO-Link, інтегрованого в Festo Automation Suite, можна легко налаштувати параметри та головний порт через його графічний інтерфейс. Крім того, завантажуються описи IO пристроїв та плагіни підключених пристроїв IO-Link, щоб можна було виконати параметризацію лише кількома кліками миші.

Топологія системи

Починаючи з інтерфейсу мережі, можна налаштувати одну або дві лінії за принципом послідовного з’єднання (Daisy-Chain). Зіркоподібна топологія також можлива разом із системою віддалених входів/виходів CPX-AP-A.

Fieldbus зв'язок

Інтерфейс мережі використовується для підключення CPX‑AP‑I до контролера вищого рівня через протоколи мережі на основі Ethernet, а також EtherCAT або PROFIBUS.

Системний зв'язок AP

Нова комунікаційна технологія AP з’єднує головний ПЛК з пристроями IO-Link, цифровими та аналоговими входами та виходами та передає дані до хмари в одному простому пакеті. Унікальним є гнучке з’єднання з модульною системою віддалених входів/виходів CPX-AP-A та пряма інтеграція пневмоостровів Festo в різноманітну та гнучку топологію з віддаленими системами входів/виходів.

  • Гнучкі топології з віддаленими системами входів/виходів CPX-AP-I та CPX-AP-A
  • Спрощена інженерія без додаткового програмного забезпечення
  • Зв'язок у режимі реального часу з пневмоостровом

Концепція джерела живлення

Система автоматизації CPX-AP-I має окремі кабелі для зв'язку та живлення, і розподіляється на дві окремі лінії

  • Живлення може подаватися окремо для кожного індивідуального модуля або передаватись від модуля до модуля, як центральне джерело живлення
  • Можливість створення окремих зон напруги
  • Стабільна передача даних

Модулі CPX-AP-I

Система автоматизації CPX‑AP‑I складається з інтерфейсу мережі і щонайменше одного додаткового модуля входів/виходів або головного модуля IO-Link. У системі до інтерфейсу мережі можна підключити до 79 модулів у будь-якій комбінації.

  • Інтерфейс мережі
  • Головний модуль IO-Link
  • Модулі цифрових входів/виходів
  • Модуль аналогових входів

Festo Automation Suite

Завдяки інтеграції в програмне забезпечення для введення в експлуатацію повну системну топологію з віддаленими системами входів/виходів CPX-AP-I та CPX-AP-A можна налаштувати, параметризувати та ввести в експлуатацію швидко, легко та дуже зручно. Крім віддалених входів/виходів, це також стосується різноманітних пневмоостровів і пристроїв IO-Link, таких як приводи та давачів, а також повних (електромеханічних) рішень сервоприводів.

Ключові переваги:

  • “Форсування” даних процесу без контролера та складного програмування під час введення в експлуатацію
  • Оновлення мікропрограми пристрою
  • Доступ і завантаження файлів опису пристрою
  • Прямий доступ до інструкцій

Діджиталізація та Індустрія 4.0

При підключенні до шлюзу IoT від Festo, CPX-AP-I зв’язується безпосередньо з хмарою за допомогою стандартних хмарних протоколів, таких як MQTT і OPC UA. Це дозволить у майбутньому легко проводити прогнозоване обслуговування та моніторинг стану.

Пневмоострови інтегровані безпосередньо в систему CPX-AP-I

Системний зв’язок AP, інтегрований у всі майбутні пневмоострови Festo, дозволить надзвичайно легко інтегрувати ці пневмоострови у ваше технічне рішення. Уже сьогодні існуючі серії пневмоостровів, такі як VTUG або MPA-L, можна легко інтегрувати безпосередньо в систему через інтерфейс AP. Додатково вони оновлені новими функціями, такими як лічильник циклів перемикання або моніторинг напруги навантаження. Крім того, є можливість підключення до хмари. Це дозволить у майбутньому використовувати інтелектуальні інструменти для профілактичного обслуговування та моніторингу стану.