Ця компактна дозуюча головка має оптимальні розміри для сітки 9 мм і забезпечує дозування з найвищою точністю.
Типові застосування:
Система, яка оптимально адаптована до мікротитраційних планшетів, забезпечує дуже високу пропускну здатність, а також дозування різних кількостей наповнення та рідин. Індивідуальне керування клапанами дозволяє координувати канали один з одним - для максимальної точності. Легке підключення завдяки роз’єму Sub D.
Типові застосування:
Дозуючі головки можуть бути змонтовані модульно на рейці. Це дає змогу паралельно дозувати різні рідини та обсяги наповнення.
Типові застосування:
Дозуюча головка VTOE доступна в двох різних версіях: з канальною пластиною з полікарбонату (PC) і з канальною пластиною з PEEK. Обидва варіанти стандартно пропонують три різні наконечники дозування з різними внутрішніми діаметрами. Напруга в кожному випадку становить 24 V. PEEK і PC можуть бути зібрані в одній сітці.
Висока якість: PEEK
Прозорий: полікарбонат
Будь ласка, сконфігуруйте свій продукт