Давач тиску SPAN має привабливу ціну та вражає максимальною універсальністю завдяки програмованим електричним виходам і широкому діапазону вимірюваного тиску та пневматичних під’єднань. Завдяки компактній конструкції 30 x 30 мм, безлічі варіантів і зручній навігації по меню, давач підходить для широкого спектру застосувань.
Завдяки інтуїтивно зрозумілим параметрам перемикання електричних виходів:
Зручна навігація по меню SPAN робить введення в експлуатацію неймовірно швидким і легким. Додаткові давачі тиску SPAN можуть бути введені в експлуатацію ще легше - завдяки функції реплікації.
На синьому дисплеї чітко видно висококонтрастний напис білим кольором:
SPAN вимірює тиск для газоподібних середовищ. Доступні наступні функції: