ISO 15552, додатковий інтегрований позиціонер або інтегрована система вимірювання шляху, можливі поворотні рухи завдяки оптимізованому переміщенню штока: тому новий лінійний привід DFPI придатний для широкого спектру застосувань. Наприклад, він ідеально підходить для керування вентиляційними заслінками, обробки сипучих матеріалів, а також регулювання витрати та рівня заповнення.
Стандартизований інтерфейс для монтажу з великим набором аксесуарів згідно ISO 15552 забезпечує широкий спектр варіантів встановлення та дуже простий монтаж. Надійні гайки з коміром дозволяють встановлювати технологічні клапани за допомогою шпилькових болтів. А оптимізована напрямна штока поршня дозволяє здійснювати поворотні рухи, які необхідні при керуванні вентиляційними заслінками. DFPI легко поглинає бічні зусилля на штоку поршня.
Компактна конструкція, високий рівень захисту IP та корозії та, що не менш важливо, інтеграція позиціонера або датчика переміщення роблять DFPI надійним і надійним у використанні - навіть у місцях, які раніше були недоступні. Це робить DFPI компактним пристроєм готовим до легкого встановлення.