• Продукти
  • Завантаження

Компактне позиціонування!

Надзвичайно компактна мінівісь EGSC-BS пропонує захищену напрямну з рециркуляційним кульковим підшипником. Внутрішня гвинтова передача і напрямна забезпечують точне і плавне переміщення - як по горизонталі, так і по вертикалі.

Система кріплення «one-size-down»

Це дуже просто: монтаж мініосі EGSC-BS до осі з гвинтовою передачею ELGC-BS і осі з зубчастим ременем ELGC-TB можливий завдяки універсальному кріпленню та без необхідності використання додаткових адаптерів.

1. Інтегрована муфта

Дуже компактна муфта, вбудована в мінівісь. Проста заміна при обслуговуванні, сумісна з осьовим і паралельним комплектом.

2. Лінійна напрямна та напрамна з рециркуляційним кульковим підшипником

  • Вбудована лінійна напрямна з надійною напрамною з рециркуляційним кульковим підшипником для покращеного захисту від скручування при високих крутних моментах
  • Жорстка і точна направляюча рейка для поглинання поперечних зусиль і покращення жорсткості мініосі

3. Кулько-гвинтова передача

Дуже якісна кулько-гвинтова передача з низьким внутрішнім тертям і мінімальним крутним моментом базового навантаження. Це дозволяє використовувати менший і легший двигун з меншою потужністю.

4. Каретка

Стандартизований інтерфейс для прямого монтажу електричного поворотного приводу ERMO без необхідності використання адаптерів

5. Монтаж двигуна

EGSC з двигуном

Вільний вибір положень двигуна, осьовий або паралелний монтажні комплекти, можливість змінити конфігурацію у майбутньому

6. Порт вирівнювання тиску

Порт вирівнювання тиску EGSC

За замовчуванням: вкручений фільтр
Додатково: повітропровід при необхідності

Частинки навколишнього середовища або волога не втягуються в електричний циліндр і не викидаються в навколишнє середовище