Завдяки модулю керування клапаном VAEM точне перемикання електромагнітних клапанів ніколи не було таким простим. Можна індивідуально налаштувати до 8 каналів. Роздільна здатність у часі всього 0,2 мс і керування клапанами за допомогою струму, а не напруги, забезпечують максимальну точність, наприклад, для дозування. Зменшення струму утримування економить енергію та мінімізує введення тепла.
VAEM може керувати будь-яким пневморозподільником з током до 1,0 А / 0,4 А для струму ввімкнення/утримання. Завдяки своїй компактній формі він ідеально підходить для настільних пристроїв у автоматизації лабораторій, а також для фармацевтичної чи харчової промисловості.
Інтегроване зниження утримуючого струму мінімізує виділення тепла: це захищає критичні середовища.
VAEM ідеально підходить для керування дозувальною головкою VTOE. Всі канали мають окреме керування. Таким чином ви можете спокійно відкалібрувати навіть найменші виготовлення допусків або різниці в в'язкість та реалізувати відмінний коефіцієнт варіацій наконечника.
VAEM замінює багато складних і дорогих індивідуальних рішень. Параметрування та процеси стають простішими та безпечнішими.
Будь ласка, сконфігуруйте свій продукт