Motion Terminal VTEM

Цифрова пневматика: Motion Terminal VTEM є першим у світі пристроєм, де використовуються розподільники, функціями яких керують програми. Інтелектуальна технологія, що складається з пневматики, давачів, електроніки та програмного забезпечення дозволяє виконувати багато завдань щодо переміщення та моніторингу.
  • Багато функцій для руху, тиску та потоку в одному компоненті - завдяки додаткам
  • Найвища повторюваність завдяки цифровим наборам параметрів
  • Просте відстеження – ідеальне рішення для Industry 4.0
  • Параметри можна легко дублювати
  • Підвищена енергоефективність
  • Зменшена складність і час виходу на ринок
  • Підвищення прибутковості та захист ноу-хау
  • прогнозне обслуговування
  • Невеликі зусилля при монтажі
  • Стабільна робота завдяки зворотному ходу зі зниженим тиском і виявленню витоку
Конфігурований продукт
  • Особливості продукту
  • Продукти
  • Завантаження

Топ у кожній галузі

Festo Motion Terminal оптимально демонструє свої сильні сторони в областях керування пневматичними приводами руху, тиску та контролю за витратою. Якщо поєднати ці три області в застосуванні, то швидко стане зрозуміло, який неймовірний потенціал криється в оцифрованій пневматиці. Пневматика, керована за допомогою додатків, структура клапана зі значно більшими ступенями свободи в управлінні та інтегрований збір і обробка даних роблять пневматику надійною в майбутньому, особливо для Індустрії 4.0.

Наступні три програми показують вам різноманітність вільно комбінованих рухів, які можливі з VTEM - також для модернізації вашої системи.

Застосування в деталях

Дуже гнучкий вибір і місце

За допомогою Motion Terminal VTEM ви можете реалізувати всі функції вашої програми «підберіть і розмістіть» лише в одній системі. Численні компоненти, такі як амортизатори, дроселі тощо, можна опустити. Конструкція буде набагато простішою для Вас, оскільки програми руху тепер беруть на себе багато завдань і замінюють складні механічні конструкції. Для стабільної якості Ви можете будь-коли зчитувати дані процесу та швидко реагувати на відхилення.

Керуйте кількома витратами одночасно

Наповнення резервуарів, таких як баки з азотом або іншими газами, стає більш економічним за допомогою додатку «Контроль витрати». Управління витратами до 8 каналів відбувається одночасно. Точне дозування також економить значну кількість азоту. Цифрований контроль азоту захищений від несанкціонованого доступу, гнучкий — і навіть скорочує час циклу завдяки додатку «Вибір рівня тиску».

Також коректуйте складні процеси

За допомогою програми руху «вибір рівня тиску» ви керуєте до 8 пневмоциліндрами подвійної дії, які обробляють пластиковий бак паралельно з різними завданнями. Оцифрований контроль за рівнем тиску, індивідуальний для кожного циліндра, забезпечує правильний робочий тиск у кожному випадку – без зовнішніх давачів. Таким чином ви досягаєте оптимальної надійності процесу та економите стиснене повітря у багатьох місцях.