• Продукти
  • Завантаження

Автоматичне навчання для давачів наближення!

Перший давач наближення з автоматичним встановленням точки перемикання. Це робить введення в експлуатацію давача наближення простішим, ніж будь-коли раніше. Діапазон виявлення 20 мм забезпечує легке та безпечне встановлення, особливо в місцях, де монтаж є більш складним.
SDBT-MSX ідеально підходить для всіх стандартних застосувань, особливо в автоматизації виробництва та електронній промисловості/обробці дрібних деталей.

Точне налаштування? В минулому!

Просто встановіть SDBT-MSX у приблизне кінцеве положення, підключіть кабель до контролера та увімкніть систему. Готово! Значно простіше, швидше та безпечніше, ніж ви звикли. Автоматичне визначення точки перемикання розпізнає точку перемикання під час роботи. І вам навіть не потрібен блок живлення під час встановлення!

Більше можливостей

Крім того, ви можете використовувати ємнісну кнопку керування. Ви вказуєте точку перемикання вручну, визначаєте, чи буде PNP, NPN чи NO, NC, а вікно перемикання можна встановити від 2 до 15 мм. Ці опції значно зменшують різноманітність типів давачів, які необхідно зберігати на складі.

100% сумісність

SDBT-MSX підходить для всіх приводів із Т-подібним пазом. Він найкраще підходить для таких приводів, як DSBC, DFM, DSNU, ADN, DGST ... Тут він демонструє свої сильні сторони на 100%.

Основні переваги представлені продакт-менеджером

Дізнайтеся, як швидко та легко ввести в експлуатацію давач наближення: