• Продукти
  • Завантаження

Маленький, легкий, недорогий

Тенденція в діагностичній і терапевтичній медицині спрямована на розробку дедалі менших та легших пристроїв. У мобільних рішеннях, наприклад, кисневій терапії, акцент робиться на мінімальному енергоспоживанні, малій вазі та високій надійності. Пропорційний клапан VEMP з п'єзотехнологією ідеально підходить для цих вимог.

Режим роботи п'єзоклапана VEMP

Регулювання тиску: 3/3-ходовий клапан
П'єзоклапан містить два п'єзоактуатори і три порти. За допомогою цього компактного рішення можливий повний контроль тиску. Один п'єзоактуатор служить для подачі тиску і другий для скидання. Третій стан закритий, що означає, що тиск підтримується. Ось як це виглядає в реальному житті:

Відсутнє виділення тепла

Надзвичайно компактний пропорційний клапан VEMP потребує дуже мало потужності рівній 1 мВт: він зберігає поточний робочий стан навіть у знеструмленому стані, тоді як для зміни швидкості потоку потрібна дуже мала потужність. Це означає, що виділення тепла немає. При вазі 20 г він дуже легкий і тому ідеально підходить для використання в мобільних пристроях, таких як портативні установки кисневої терапії.

Пропорційна поведінка

VEMP дозволяє надзвичайно точно пропорційно контролювати витрати газу від 0 до 30 л/хв, а також тиск. Завдяки швидкості перемикання 15 мс він може дуже швидко реагувати на зміну заданого значення. Він ідеально підходить для кисневої/респіраторної терапії, медичних матраців, офтальмології та діалізу. Значення потоку можна встановити за допомогою напруги постійного струму, що означає, що для керування не потрібен сигнал з широтно-імпульсною модуляцією.

Безшумний

П’єзотехнологія використовує зовсім іншу механіку, ніж електромагнітні клапани. Це означає, що клапан працює безшумно.