SMAT-8M - це давач для безконтактного визначення положення штока поршня, який може бути запитаний магнітним способом. У діапазоні вимірювання переміщення він забезпечує пропорційний переміщенню аналоговий вихідний сигнал. Підключення здійснюється без аксесуарів безпосередньо до аналогових входів ПЛК. Завдяки своїй надзвичайно компактній конструкції SMAT-8M є ідеальним рішенням для захватів, приводів з коротким ходом і всіх застосувань з обмеженим простором для установки.
Завдяки невеликій конструкції SMAT-8M можна надійно встановити врівень з пазом на захватах і компактних циліндрах. Просто вставте в паз зверху та закріпіть шестигранним ключем на 1,5 мм. Знижена вага особливо вражає при переміщенні з захватами. Його діапазон виявлення до 52 мм гарантує вільний вибір точок перемикання для таких застосувань, як захоплення, затискання, натискання, натягування тощо.
SMAT-8M підходить майже для всіх приводів Festo з Т-подібним пазом — із довільним вибором напрямку встановлення. Завдяки аналоговому виходу 0... 10 В давач положення можна підключати до аналогових входів — без використання будь-яких аксесуарів.
Компактна конструкція давача положення відкриває нові сфери застосування завдяки компактним циліндрам і захватам у таких сферах застосування, як запресовування, затискання та вибір хорошого/поганого.
Якщо функціональна зона перевищена, вбудоване виявлення виходу за межі діапазону забезпечує надійну інформацію. Повідомлення передається через аналоговий сигнал і світлодіод. Принцип безконтактного вимірювання гарантує беззношуваний запит.
Подивіться тут, наскільки універсальним є SMAT-8M — особливо в невеликих приміщеннях завдяки своїй компактній конструкції та простому встановленню без аксесуарів.