SDAS-MHS використовується для визначення положення поршня з магнітним кільцем у приводах з допомогою безконтактного зворотного зв’язку.
Він поєднує дві функції в одному пристрої:
У режимі роботи давача положення пристрій постійно відстежує рух поршня та передає цю інформацію через IO-Link. Він такого ж розміру, як і давач наближення, і забезпечує безперервний зворотний зв’язок щодо положення, особливо для невеликих приводів, таких як компактні пневмоциліндри та захвати.
У режимі роботи давача наближення можна запрограмувати відразу 2 точки перемикання на одному давачі. Рішення є значно компактнішим, це дуже важливо для невеликих пневмоциліндрів та захватів, оскільки не потрібно місця для другого давача. Точки перемикання встановлюються електронним способом і оператору не потрібно налаштовувати давач вручну.
Налаштування давача за допомогою кнопки навчання відбувається набагато швидше, ніж ручне налаштування двох звичайних давачів наближення. Можливість програмувати PNP/NPN безпосередньо на пристрої скорочує складські запаси і версії, які потрібно зберігати.