• Продукти
  • Завантаження

Гнучкість у використанні!

DFPD – новий стандарт поворотних приводів. Як окремий привід, чи як частина повністю автоматизованого технологічного клапана від Festo: крутний момент 10... 2300 Нм, кут повороту до 180° і версії стійкі до корозії, одинарної або подвійної дії DFPD підходять для кульових клапанів, запірніх або повітряних клапанів в хімічній, фармацевтичній промисловості, промисловості напоїв та рішень для обробки води.

Компактний і модульний

Компактну комбінацію рейка-шестерня легко встановити, особливо у версії односторонньої дії, навіть якщо місце для установки обмежене. Різноманітність його варіантів і стандартизовані схеми отворів згідно NAMUR VDI/VDE 3845 для пілотних клапанів і багатьох поширених периферійних пристроїв відкривають багато варіантів застосування. Кінцеве положення також можна регулювати з обох боків, а напрямок обертання можна вибрати для DFPD одно- та подвійної дії.

Більш продуктивний завдяки оптимізованій морфології пружини

Завдяки морфології пружини діапазон тиску може бути оптимально визначений для застосування. Тиск від 2 до 6 бар можна встановити з кроком 0,5 бар.

Для великих температурних діапазонів

DFPD надійно працює навіть при екстремальних температурах: спектр низькотемпературних і високотемпературних версій коливається від -50 до +150 °C.

DFPD-C

DFPD-C: ідеально підходить для хімії!

Придатний для важких умов використання в хімічній промисловості: DFPD-C і DFPD-C-VDE2 з інтерфейсом NAMUR відповідно до VDI/VDE 3847, міцно анодованими кришками, гвинтами для регулювання ходу в кінцевому положенні, центруючим кільцем валу із закріпленою скобкою, вузли без кольорових металів роблять його новим стандартом для неповнооборотних приводів у хімії.

Показати всі варіанти DFPD-C

Конфігуратор: автоматизуйте технологічні клапани за допомогою DFPD

За допомогою конфігуратора для блоків технологічних клапанів вибір оптимального рішення – це дитяча гра. Після вибору параметрів конфігуратор відразу пропонує відповідні комбінації, включаючи SystemID і CAD модель - це робить вашу розробку швидшою, безпечнішою та простішою.