Завжди працює: ви можете покластися на перемикач циліндра SMT-10M у поєднанні з приводами від Festo — вони ідеально підходять, їх легко та безпечно встановити. Він підходить для використання з кабельними ланцюгами та роботами в якості стандарту, забезпечуючи чудову якість кабелю та гарантуючи високу доступність системи, а також підвищену гнучкість.
Чиста безпека
Міцне центральне кріплення гарантує надійне кріплення перемикачів у паз. Вібрація, удари або сили розтягування на кабелі не призводять до ослаблення перемикача або невизначеності перемикання.
Усі комутатори стандартно оснащені кабелем якості для кабельних ланцюгів і роботів. Це забезпечує максимальну надійність і безпеку процесу.
Встановлюється зверху за допомогою центрального кріплення стандартним шестигранним ключем (1,5 мм). Надійне загвинчування в пазу забезпечує утримання навіть при вібрації та розтягуючих навантаженнях.
Систематично більш економічний
Повністю сумісний з усіма приводами Festo з C-слотом. Максимальна різноманітність застосувань завдяки вільній конфігурації довжини кабелю та технології підключення.
Robust
Міцний кабельний анкер витримує зусилля розтягування до 40 Н.
Діапазон робочої напруги
5 ... 30 В постійного струму дозволяють пряму інтеграцію вихідного сигналу в схеми TTL
Якість кабелю
Стандартна конфігурація підходить для кабельних ланцюгів і роботів, забезпечуючи відмінну якість кабелю без необхідності спеціального замовлення через модульну систему, що дозволяє уникнути додаткових витрат.