• Продукти
  • Завантаження
  • Діаграми

Високі технології за низькою ціною

У Life Sciences спостерігається тенденція до зменьшення медичних пристроїв. Зокрема, у випадку мобільних додатків, наприклад, портативних кисневих пристроїв, мінімальне споживання енергії та мала вага мають першочергове значення. При цьому високі вимоги висуваються до надійності та продуктивності. Як ключова технологія, п’єзотехнологія пропонує тут вирішальні переваги – напрочуд рентабельна.

Пропорційний контроль

Вводячи задане значення між 0,2...10 В, витрату газу на виході з пропорційного дроселю можна легко регулювати та лінійно керувати.

Динамічний і точний

Завдяки інтегрованій схемі управління з термодатчиком, VEMD працює точно і динамічно. Він дуже швидко реагує на зміну заданого значення і майже відразу готовий до роботи.

Невелике місце для установки з низьким споживанням енергії

VEMD характеризується компактними монтажними розмірами. Тому легкий пристрій ідеально підходить для використання в мобільних пристроях.

Тихо

Завдяки п’єзо-технології для керування витратою не потрібен широтно-імпульсний модуляційний сигнал, і пропорційний дросель VEMD працює безшумно.