• Продукти
  • Завантаження

Платформа автоматизації CPX-E: інтерфейс для багатьох функцій

Як інтерфейс між головним контролером і модульним рішенням автоматизації, CPX-E є інтерфейсом між пневматикою, електроприводом та давачами. Інтегрована функція децентралізованого керування інтегрована в децентралізовану мережу через головний пристрій EtherCat. EtherCAT також використовується для прямого підключення сервоприводів. IO-Link забезпечує більшу гнучкість зв'язку «точка-точка».

Ліцензія CPX-E Motion
Завдяки ліцензії на програмне забезпечення «Motion and robotics» для контролера CPX-E-CEC-M1-xx ви отримуєте зручне рішення, яке дозволяє швидко та зручно розробляти програми для маніпуляторів. Ви можете отримати дві ліцензії в Festo App World .

Ліцензія PTP

  • Інтерполяція точка-точка
  • Керування простою кінематикою
  • Графічна візуалізація для пульта оператора CDSA-D3-RV
  • Функція навчання у поєднанні з візуалізацією
  • Для таких застосувань, як "pick and place", завантаження/розвантаження

Ліцензія CP

  • Декартова лінійна та кругова інтерполяція
  • Інтерполяція орієнтації
  • Контурні рішення
  • Графічна візуалізація для пульта оператора CDSA-D3-RV
  • Функція навчання у поєднанні з візуалізацією

Festo Teach Language FTL

Програмне забезпечення FTL інтегровано в ліцензії CPX-E Motion. Це надає вам велику кількість функцій для програмування руху та керування входами/виходами. Завдяки простому дизайну та інтуїтивно зрозумілому управлінню програмування рухів відбувається дуже швидко та не вимагає великих навичок програмування чи спеціальної підготовки. Це дозволяє програмісту повністю зосередитися на вирішенні завдання.

Для мобільного введення в експлуатацію та оптимізації: панель оператора CDSA

  • Графічне, інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для функції Teach-in
  • Просте в освоєнні програмне забезпечення з діалоговими підказками на сенсорному екрані
  • Інтегрована система повідомлень
  • Керування користувачами
  • 7" сенсорний екран
  • Інтеграція в двоканальні схеми безпеки з аварійною зупинкою та кнопкою включення
  • Коробка вимикача для монтажу шафи керування
  • Доступні кабелі довжиною 5, 10 і 15 м

Купіть панель оператора CDSA тут