Van đóng mở và van khởi động mềm

Van khởi động mềm được sử dụng để kiểm soát áp suất trong hệ thống khí nén. Áp suất được tăng dần lên đến một mức nhất định, hệ thống sẽ thông hơi theo đó. Ngay khi đạt đến mức áp suất xác định, van sẽ chuyển sang chế độ thông 100%. Thông gió cũng được thực hiện qua van này để tránh làm hỏng hệ thống. Van khởi động mềm được sử dụng trong nhiều hệ thống khí nén, như trong tự động hóa nhà máy hoặc trong ngành công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ.

Van đóng mở được sử dụng để kiểm soát luồng không khí trong hệ thống khí nén. Nó có thể được sử dụng để bắt đầu hoặc dừng luồng không khí và điều chỉnh nó theo một mức độ nào đó. Van đóng mở thường được sử dụng trong các hệ thống khí nén để điều khiển chuyển động của các bộ phận khí nén.

Cả hai loại van đều quan trọng trong hệ thống khí nén vì chúng giúp đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường và ngăn hệ thống cũng như các thành phần của hệ thống hư hỏng.

Van thuộc dòng MS

Dòng MS cung cấp nhiều loại van khởi động mềm và đóng mở được kích hoạt bằng tay, khí nén cũng như điện với bốn kích cỡ. Các van của dòng MS đặc trưng với tốc độ dòng chảy cao, các cảm biến có thể tích hợp và các van an toàn được chứng nhận giúp thông khí an toàn cho hệ thống khí nén. Sản phẩm lý tưởng cho mọi ứng dụng.

Các van hoạt động bằng khí nén của dòng MS và điện có thể được cấu hình để có hoặc không có chức năng áp suất tích hợp sẵn. Ngoài ra còn có các van chạy bằng khí nén và bằng điện hoạt động như các thiết bị riêng lẻ.

Các van này có thể dễ dàng lắp đặt trong thiết bị khí đầu vào nhờ hệ thống mô đun của sê-ri MS.

Tùy thuộc vào cấu hình, sản phẩm cũng phù hợp để sử dụng trong các vùng nguy hiểm của khu 1, 2, 21 và 22 và với chứng nhận của UL.

Dòng MS Basic
Dòng MS

Thiết bị đơn

Các thiết bị thuộc dòng PVEL có thể được kích hoạt bằng khí nén cũng như bằng tay, và có sẵn dưới dạng van thông hơi với phạm vi áp suất lên đến 50 bar. Ngoài ra, với sê-ri HE-LO, Festo cung cấp các van đóng mở theo tiêu chuẩn OSHA 29 CFR 147 "Kiểm soát năng lượng nguy hiểm" của Bộ Lao động Hoa Kỳ.

Thiết bị đơn lẻ

Ứng dụng cho van khởi động mềm

Có nhiều ứng dụng khả thi khác nhau khi cần xử lý khí nén cho van khởi động mềm trong hệ thống khí nén. Ví dụ về những loại van từ các dòng khác nhau của chúng tôi được yêu cầu như:

  • Các van có thể được sử dụng để điều chỉnh áp suất trong hệ thống khí nén để đảm bảo áp suất luôn nằm trong một phạm vi nhất định.
  • Áp suất thừa được giải phóng qua các van có thể cần thiết để giảm mức tiêu thụ năng lượng trong các hệ thống khí nén. Điều này có thể giúp giảm tải cho hệ thống và giảm lượng năng lượng cần thiết cho hoạt động của nó
  • Các thiết bị khí nén có thể được bảo vệ bằng các van chống quá áp. Hiện tượng quá áp có thể gây thiệt hại hay hư hỏng. Trong một số trường hợp, các van chống quá áp còn có thể ngăn ngừa các vụ nổ trong hệ thống khí nén bằng cách giải phóng áp suất dư thừa trước khi nó đạt đến mức nguy hiểm.

Các kiểu điều khiển van

Các van có thể được vận hành bằng tay, bằng khí nén và điện. Van vận hành bằng tay thường được mở và đóng bằng đòn bẩy hoặc tay quay dạng cơ học. Van vận hành bằng khí nén được điều khiển bằng khí nén. Mặt khác, van điều khiển bằng điện được điều khiển bằng động cơ điện. Cách thức điều khiển phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể của ứng dụng, và được lựa chọn riêng. Điều này còn tùy thuộc vào các yêu cầu về tốc độ, độ chính xác và an toàn của điều khiển.