Cảm biến quang học của Festo

Cảm biến quang học được sử dụng trong công nghiệp, chính xác hơn là trong lĩnh vực tự động hóa nhà máy, để phát hiện các đối tượng và đặc điểm của chúng bằng ánh sáng. Điều này đạt được, ví dụ như bằng cách ngắt ánh sáng hoặc thay đổi cường độ ánh sáng. Chúng hoạt động theo các nguyên tắc cơ bản nhất định: Cảm biến khuếch tán (có và không triệt tiêu nền), cảm biến phản xạ ngược, cảm biến màu, cảm biến khoảng cách và thanh rào ánh sáng.

Cảm biến quang SOE4

SOE4 là một trong những cảm biến quang có độ chính xác cao của chúng tôi. Nó cho phép chuyển đổi tần số lên đến 8000 Hz, phạm vi lên đến 2000 mm và có sẵn với màn hình LED cũng như đầu ra chuyển mạch và tương tự. Do các tùy chọn lắp đặt khác nhau (gắn đường ray DIN hoặc có lỗ xuyên qua), cảm biến quang SOE4 của chúng tôi tìm thấy không gian ở nơi cần thiết.

Cảm biến màu SOEC-RT-Q50-PS-S-7L

Các cảm biến màu phát ra một chùm sáng bằng cách sử dụng một bộ phát và đánh giá chùm sáng này, chùm sáng này sẽ được đối tượng phát hiện phản xạ lại bằng một bộ thu. Có thể đánh giá các giá trị màu đỏ, xanh lá và xanh lam. Cảm biến màu Festo SOEC-RT-Q50-PS-S-7L có phạm vi 12 mm ... 32 mm và có thể được sử dụng ở nhiệt độ môi trường -10°C ... 55° C.

Cảm biến quang điện SOOD và SOOE

SOODSOOE là các cảm biến hoạt động bằng quang điện tử. Nghĩa là, ví dụ với các cảm biến phản xạ khuếch tán, chùm ánh sáng truyền qua được phản xạ từ đối tượng lên bộ thu. Cường độ của ánh sáng phản xạ được đánh giá và khoảng cách chuyển đổi có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi độ nhạy của bộ thu. Tại SOOE, điều này được thực hiện bằng cách sử dụng IO-Link, chiết áp hoặc quy trình Teach-in. Cảm biến quang loại này thuộc nhóm cảm biến phản xạ khuếch tán. Chúng là một giải pháp tiết kiệm chi phí và có thể được cài đặt rất nhanh chóng. Các nguyên tắc cơ bản khác là cảm biến phản xạ khuếch tán với triệt tiêu nền, cảm biến quang dạng rào chắn phản xạ, cảm biến quang dạng rào chắn một chiều và cảm biến khoảng cách.

Cảm biến quang điện SOEG-E/S và SOEG-RS/RT

Cảm biến quang điện của dòng SOEG đặc biệt phù hợp để sử dụng ở khoảng cách xa hơn. SOEG-RS/RT có chức năng cảm biến quang dạng rào chắn phản xạ và triệt tiêu nền, đồng thời có thể phát hiện các vật thể kim loại và vật thể không dẫn điện ở mọi kích cỡ. SOEG-E/S là cảm biến quang dạng rào chắn một chiều được sử dụng cho phạm vi lên tới 20 m. Đặc điểm của cả hai cảm biến quang là thiết kế tròn và kết nối điện thông qua đầu cáp hở hoặc phích cắm.

Thanh rào ánh sáng SOOF

Thanh rào ánh sáng SOOF của Festo thuộc nhóm cảm biến quang dạng rào chắn một chiều. Ưu điểm của loại cảm biến quang này là rất đáng tin cậy cũng như hiệu quả, và chúng có thể được cài đặt rất nhanh. Nhờ lớp vỏ chắc chắn, SOOF có khả năng chống sốc và rung cực cao. SOOF có sẵn dưới dạng biến thể polyme hoặc kim loại, tùy thuộc vào vật liệu nào phù hợp hơn cho ứng dụng của bạn. Thanh rào ánh sáng SOOF có kết nối phích cắm 3 chân cũng như màn hình LED thực tế. SOOF-M (kim loại) có IO-Link và rất linh hoạt với các chế độ làm việc khác nhau.