Công tắc tiệm cận

Công tắc tiệm cận là cảm biến ghi lại từ trường của nam châm pít tông nhờ từ trường hoặc tiếp điểm rơle lưỡi gà. Sản phẩm được dùng để phản hồi nhị phân về vị trí pít tông trong truyền động khí nén . Được gá lắp ở vị trí chuyển mạch mong muốn trong rãnh xy lanh, cảm biến tiệm cận phát ra tín hiệu chuyển mạch 24 V tiêu chuẩn khi phát hiện từ trường pít tông.

Bạn có thể tìm thêm sản phẩm trong danh mục của chúng tôi: Cảm biến , Truyền động khí nén

Công tắc tiệm cận của Festo: giải pháp đặc biệt cho các yêu cầu đặc biệt

Công tắc tiệm cận Festo được thiết kế riêng và tối ưu hóa cho bộ truyền động Festo. Sản phẩm phát hiện từ trường của nam châm vĩnh cửu tích hợp trong pít tông của xy lanh và do đó gián tiếp chỉ ra vị trí của ty pít tông. Phạm vi bao gồm các công tắc tiệm cận cho các ứng dụng tiêu chuẩn và giải pháp cho các ứng dụng đặc biệt.

Công tắc tiệm cận cho rãnh chữ T

Công tắc tiệm cận cho rãnh chữ T có sẵn ở dạng phiên bản điện tử và với các tiếp điểm rơle lưỡi gà. Ngoài các giải pháp tiêu chuẩn, dòng chuyển mạch cũng cung cấp nhiều biến thể cho hầu hết các phân khúc công nghiệp, ví dụ chống trường hàn, 230 V, nhiệt độ cao 120°C, nhiệt độ thấp -40°C, an toàn thực phẩm, chịu axit, chịu được chất bôi trơn làm mát, sử dụng ngoài trời, ATEX, điện áp nguồn 5V.

Cảm biến cho xy lanh loại T

Công tắc tiệm cận cho rãnh C

Hiện có công tắc tiệm cận cho rãnh C dưới dạng phiên bản điện tử và có tiếp điểm rơle lưỡi gà. Cảm biến điện tử là giải pháp được ưa chuộng cho tất cả các ứng dụng tự động hóa của nhà máy, đặc biệt là ở tốc độ chu kỳ cao. Dòng công tắc phổ biến nhất là SMT-10M.

Cảm biến cho xy lanh loại C

Câu hỏi thường gặp - Giải thích đơn giản các câu hỏi thường gặp

Công tắc tiệm cận là gì?

Công tắc tiệm cận là cảm biến phát hiện từ trường của nam châm pít tông qua tiếp điểm rơle lưỡi gà hoặc từ trường. Sản phẩm được gá lắp vào vị trí chuyển mạch mong muốn trong rãnh chữ T hoặc rãnh tròn của xy lanh và phát ra tín hiệu chuyển mạch 24V tiêu chuẩn khi phát hiện từ trường của pít tông.

Công tắc tiệm cận có mục đích gì?

Xy lanh khí nén là một thành phần trong hệ thống truyền động khí nén, sử dụng khí nén làm môi chất để tạo ra chuyển động. Công tắc tiệm cận được sử dụng để phản hồi nhị phân về vị trí pít tông của truyền động khí nén.

Có những công tắc tiệm cận Festo nào?

Không quan trọng là môi trường hay nhiệm vụ yêu cầu: công tắc tiệm cận Festo có nhiều phiên bản, bạn có thể sử dụng để đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu. Bạn cũng sẽ thấy các phụ kiện phù hợp để lắp trong phạm vi sản phẩm của chúng tôi. Một số ví dụ:

  • ATEX
  • 230 V
  • An toàn
  • Khu vực hàn
  • Chất bôi trơn làm mát
  • Axit và bazơ
  • Nhiệt độ cao 120°C
  • Nhiệt độ thấp −40°C
  • Tiếp điểm tiềm năng không có
  • Thiết kế ngắn cho kẹp
  • Kết nối trực tiếp bằng phích cắm trên vỏ công tắc
  • Ngành công nghiệp thực phẩm