Bộ điều áp

Trong khí nén, bộ điều chỉnh áp suất có nhiệm vụ kiểm soát và điều chỉnh áp xuất khí nén trong hệ thống. Chúng bảo vệ đáng tin cậy chống vượt quá áp suất tối đa cho phép hoặc giới hạn áp suất làm việc trong hệ thống khí nén. Festo cung cấp ba loại điều chỉnh áp suất khác nhau cho nhiều yêu cầu khác nhau.

Bộ điều chỉnh áp suất VRPA

Bộ điều chỉnh áp suất VRPA được sử dụng để giảm áp suất, cũng thuộc nhóm van áp suất. Dòng van cổ điển, hấp dẫn, nhỏ gọn và mạnh mẽ của chúng tôi cũng có thể được lắp đặt trực tiếp giữa hai ống mềm, bên trong hoặc trên chính van cụm. VRPA điều chỉnh áp suất vận hành không phụ thuộc vào sự dao động của áp suất đầu vào, và có các đặc tính thông gió thứ cấp và đảo ngược dòng chảy. Do điều chỉnh áp suất theo chuyển động cụ thể, van đạt được hiệu suất năng lượng cao hơn đáng kể so với các van điều khiển áp suất khác - nếu không có yêu cầu áp suất trên toàn mạng lưới, VRPA giúp tiết kiệm năng lượng hơn. Nó được điều khiển trực tiếp, tùy chọn có sẵn với đồng hồ áp suất và được kết nối ở cả hai bên thông qua kết nối dạng cắm hoặc qua ren.

Bộ điều áp chênh lệch áp LRL, LRLL

Cácđiều áp chênh lệch LRL và LRLLđiều chỉnh chênh lệch áp suất được cài đặt thủ công giữa áp suất chính tại ren vít vào và áp suất đầu ra tại kết nối phích cắm. Một van một chiều được tích hợp trong LRL và LRLL cho phép áp suất tại đầu nối dạng cắm được thoát ra mà không bị thay đổi thông qua ren kết nối. Cả hai bộ điều áp đều có kích thước tối thiểu và ưu điểm là chúng có thể được căn chỉnh 360°. Vì thế tính linh hoạt của chúng rất cao. Phạm vi điều chỉnh áp suất của LRL và LRLL nằm trong khoảng từ 2... 6 bar. Xin lưu ý cả hai sản phẩm đều không có lỗ thông hơi, do đó không thể giảm áp suất thứ cấp khi nó ngày càng tăng. LRL và LRLL có thể được kết nối với thiết bị khí nén của bạn thông qua ren hoặc kết nối dạng cắm ở trên cùng hoặc bên cạnh.