Các nhà sản xuất thiết bị đang gặp khó khăn: Những thách thức đặc biệt được đặt ra cho các thiết bị phòng thí nghiệm, chẩn đoán và y tế?

Việc phát triển và sản xuất các thiết bị phòng thí nghiệm, chẩn đoán và y tế hiện đại hiện đang vướng vào căng thẳng giữa đổi mới công nghệ, các yêu cầu pháp lý và áp lực kinh tế. Nhu cầu về độ chính xác, độ tin cậy và độ thu nhỏ ngày càng tăng, cũng như các yêu cầu về tài liệu, bảo mật và tích hợp kỹ thuật số vào các hệ thống hiện có.

Đồng thời, nhiều nhà sản xuất đang phải vật lộn với nguồn lực hạn chế, áp lực chi phí ngày càng tăng và tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề ngày càng trầm trọng. Độ phức tạp của hệ thống ngày càng tăng, trong khi thời gian cho phép dành cho việc phát triển và ra mắt thị trường ngày càng ngắn lại.

Bài viết này nêu bật những thách thức trọng tâm trong ngành sản xuất thiết bị, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ phòng thí nghiệm phân tích, chẩn đoán lâm sàng và công nghệ y tế, đồng thời tạo ra sự hiểu biết rõ ràng về các điều kiện khung, theo đó những giải pháp sáng tạo đổi mới hiện nay được phát triển.

1. Hạn chế về không gian và thu nhỏ kích thước trong các thiết bị phòng thí nghiệm, chẩn đoán và y tế.

Thiết kế nhỏ gọn của các thiết bị hiện đại đặt ra những thách thức to lớn cho các nhà phát triển. Các thiết bị phòng thí nghiệm, chẩn đoán và y tế phải tích hợp nhiều chức năng trong một không gian rất nhỏ, bao gồm cảm biến, hệ thống dẫn chất lỏng và các linh kiện điện tử. Đồng thời, các yêu cầu về tính tiện dụng, khả năng di chuyển và tính dễ vận chuyển cũng ngày càng tăng theo. Các linh kiện thu nhỏ không chỉ cần mạnh mẽ mà còn phải đáng tin cậy và bền bỉ. Không gian lắp đặt hạn chế đòi hỏi những thiết kế lại sáng tạo và kiến trúc hệ thống cần được tính toán kỹ lưỡng, trong đó từng milimet đều có ý nghĩa quan trọng. Điều này thường ảnh hưởng đến lượng vật liệu tiêu thụ và trọng lượng.

2. Tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề và thiếu kiến thức chuyên môn trong quá trình phát triển thiết bị.

Nhiều nhà sản xuất phải đối mặt với thách thức phát triển các hệ thống cơ điện tử phức tạp, đội ngũ nhân viên nhỏ, sử dụng nguồn lực hiệu quả cao. Đặc biệt trong các lĩnh vực như tự động hóa, thủy lực, điện tử hoặc tích hợp phần mềm, thường thiếu kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, việc phát triển các thiết bị phòng thí nghiệm, chẩn đoán và y tế đòi hỏi kiến thức hiểu biết kỹ thuật sâu sắc – từ ý tưởng ban đầu đến khi sản xuất hàng loạt. Vì vậy, các công ty mà năng lực cốt lõi không nằm trong lĩnh vực công nghệ truyền động hay tích hợp hệ thống đang ngày càng được hưởng lợi từ các đối tác bên ngoài, những người cung cấp chuyên môn và nguồn lực cụ thể.

3. Áp lực chi phí và hiệu quả kinh tế trong sản xuất quy mô nhỏ

Áp lực kinh tế đang gia tăng trong ngành sản xuất thiết bị – đặc biệt là với các dây chuyền sản xuất quy mô nhỏ và vừa. Khách hàng mong muốn các giải pháp hiệu suất cao, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, việc phát triển các thiết bị mới rất tốn kém, đặc biệt là khi có nhiều biến thể khác nhau và số lượng sản xuất thấp. Nhằm duy trì khả năng cạnh tranh, nhiều nhà sản xuất dựa vào các cụm lắp ráp mô đun, tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ phát triển từ bên ngoài. Điều này cho phép rút ngắn thời gian phát triển và giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc chức năng.

4. Độ phức tạp công nghệ của các hệ thống cơ điện tử

Quy trình tích hợp hệ thống thủy lực, điện tử, cơ khí, cảm biến và phần mềm vào một thiết bị duy nhất dẫn đến độ phức tạp hệ thống cao. Để đảm bảo hoạt động trơn tru, các giao diện phải được phối hợp cực kỳ chính xác. Ngay cả những sai sót nhỏ trong kiến trúc hệ thống cũng có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng trong quá trình ứng dụng hoặc phê duyệt. Do đó, một cách tiếp cận toàn diện đối với việc tích hợp hệ thống – lý tưởng nhất là với các nhóm liên ngành – là điều cần thiết để tiến tới thành công.

5. Độ tin cậy và chính xác trong điều kiện vận hành thực tế

Các thiết bị phòng thí nghiệm, chẩn đoán và y tế phải hoạt động đáng tin cậy và chính xác trong nhiều năm, thường xuyên trong những điều kiện môi trường thay đổi. Yêu cầu về độ chính xác, khả năng lặp lại và độ ổn định lâu dài đặc biệt cao trong các ứng dụng nhạy cảm như phân tích máu hoặc các xét nghiệm sinh học phân tử. Thiết kế chắc chắn, linh kiện chất lượng cao và hệ thống đảm bảo chất lượng được thiết kiết cẩn thận là rất quan trọng, nhằm tránh hỏng hóc và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

6. Các yêu cầu và tiêu chuẩn pháp lý trong công nghệ y tế

Với các nhà sản xuất thiết bị phòng thí nghiệm, chẩn đoán và y tế, bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý như MDR (Quy định về thiết bị y tế), ISO 13485, các quy định của FDA hoặc tiêu chuẩn IEC-61010. Vấn đề này cũng vô cùng phức tạp. Lập tài liệu, truy xuất nguồn gốc và xác thực cần được xem xét ngay từ giai đoạn phát triển. Những sai sót hoặc khiếm khuyết có thể làm chậm trễ đáng kể, các vấn đề về phê duyệt, hoặc thậm chí là thu hồi sản phẩm. Bởi vậy, cần phải hiểu sâu sắc các yêu cầu pháp lý.

7. Quản lý thời gian hiệu quả đưa sản phẩm ra thị trường và làm đa dạng sản phẩm

Khoảng thời gian từ khi định hình ý tưởng sản phẩm đến khi ra mắt thị trường ngày càng ngắn lại. Đồng thời, nhu cầu về các biến thể riêng lẻ và số lượng linh hoạt cũng đang tăng lên. Vì thế, các nhà sản xuất phải có khả năng phản ứng nhanh chóng trước những thay đổi của thị trường và phát triển, thử nghiệm cũng như sản xuất hàng loạt các thiết bị mới một cách hiệu quả. Các quy trình phát triển linh hoạt, nền tảng mô đun và sự hợp tác chặt chẽ với những đối tác giàu kinh nghiệm làm rút ngắn đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

8. Số hóa, liên kết mạng và an ninh mạng trong các thiết bị thông minh

Ngày nay, các thiết bị phòng thí nghiệm, chẩn đoán và y tế ngày càng được liên kết mạng và có khả năng truyền dữ liệu cao. Chúng giao tiếp với các hệ thống CNTT của bệnh viện, nền tảng đám mây hay hệ thống thông tin phòng thí nghiệm, từ đó cho phép sử dụng và đánh giá dữ liệu hiệu quả hơn. Việc liên kết mạng kỹ thuật số này đặt ra những yêu cầu cao đối với giao diện, kiến trúc phần mềm và đặc biệt là an ninh mạng.

Việc Đạo luật về khả năng phục hồi mạng (CRA) có hiệu lực vào tháng 12 năm 2027 sẽ làm cho an ninh mạng trở thành một phần bắt buộc của chứng nhận CE, dành cho tất cả các sản phẩm có yếu tố kỹ thuật số. Các nhà sản xuất sau đó phải phát triển sản phẩm theo các nguyên tắc "Bảo mật ngay từ khâu thiết kế" và "Bảo mật mặc định".

9. Khả năng bảo trì và dịch vụ dự đoán

Bên cạnh hiệu năng kỹ thuật, khả năng bảo trì và sửa chữa thiết bị dễ dàng ngày càng được chú trọng. Các nhà sản xuất đang đối mặt với thách thức thiết kế các hệ thống cần ít bảo trì, dễ dàng bảo dưỡng và lý tưởng nhất cho phép bảo trì dự đoán. Mục tiêu là giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, kéo dài tuổi thọ thiết bị và nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ. Các phương pháp hiện đại như bảo trì dự đoán cho phép xác định nhu cầu bảo trì từ sớm – trước khi xảy ra sự cố.

10. Tính bền vững và hiệu quả sử dụng tài nguyên trong sản xuất thiết bị

Tính bền vững hiện nay là một yếu tố cạnh tranh quan trọng, chứ không còn chỉ là một yếu tố "Nice-to-have" nữa. Các nhà sản xuất đang đối mặt với thách thức giảm bớt lượng vật liệu và năng lượng tiêu thụ trong thiết bị của họ mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chất lượng. Những thiết kế tiết kiệm tài nguyên, những linh kiện tiết kiệm năng lượng và vật liệu có thể tái chế là những công cụ quan trọng nhằm kết hợp trách nhiệm sinh thái và thành công về kinh tế.

Những thách thức được mô tả cho thấy, các yêu cầu đặt ra đối với những nhà sản xuất thiết bị trong ngành giải pháp cho công nghệ sinh học rất cao và thường không thể đáp ứng được bằng các linh kiện tiêu chuẩn thông thường. Các phương pháp chung chung nhanh chóng bộc lộ những hạn chế, đặc biệt là về độ chính xác, tính tích hợp và an ninh pháp lý.