Giải pháp tích hợp cho xử lý chất lỏng

Hiệu quả hơn cho các nhà sản xuất trong quá trình tự động hóa trong phòng thí nghiệm và nhiều ngành công nghiệp khác

Một trong những chủ đề trọng tâm trong quá trình tự động hóa trong phòng thí nghiệm là xử lý lượng chất lỏng nhỏ nhất - từ mililit đến nanolit. Festo cung cấp các đơn vị chức năng nhỏ gọn và tích hợp hoàn hảo cho việc này. Với các thành phần được tiêu chuẩn hóa, các nhà sản xuất hệ thống và thiết bị có thể rút ngắn thời gian phát triển, đồng thời đáp ứng các yêu cầu chất lượng cao một cách an toàn và hiệu quả. Điều này làm cho Festo trở thành một đối tác có giá trị, không chỉ đối với khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà còn đối với các phân khúc lĩnh vực khác cũng yêu cầu xử lý chất lỏng chính xác - ví dụ: trong sản xuất thực phẩm và mỹ phẩm,khi in ấn và làm sạch, hoặc trong quá trình chăn nuôi và ươm tạo.

Festo cung cấp một hệ thống tổng thể

Đầu phân phối VTOE là giải pháp mô-đun hoàn chỉnh đầu tiên do chính Festo phát triển để định lượng chất lỏng nhỏ nhất, một cách nhanh chóng và chính xác. Việc này giúp Festo có thể cung cấp cho khách hàng một hệ thống tổng thể xử lý chất lỏng, bao gồm cả động học. Nguyên tắc chức năng (“Pressure-over-liquid” - áp suất trên chất lỏng) “phân phối có kiểm soát áp suất” được sử dụng ở đây.

Với sự trợ giúp của bộ điều chỉnh tỉ lệ áp suất - như VEAB - áp suất được tích tụ trong bình chứa được nạp đầy. Chất lỏng chảy qua một đường khác đến đầu phân phối hoặc đến van phân tách môi trường. Bằng cách mở và đóng van - ví dụ: VYKA hoặc VYKB - sau đó được định lượng thông qua các đầu nối ren khí chất lỏng đặc biệt - NLFA - bằng kim định lượng - VAVN. Áp suất và thời gian mở van có thể được sử dụng để kiểm soát lượng chất lỏng mà người dùng muốn định lượng. Ví dụ, có thể dễ dàng cài đặt thời gian mở bằng mô đun điều khiển van VAEM. Với cấu trúc này và hệ thống xử lý thích hợp, các tấm microtiter có thể được đổ đầy chính xác trong thời gian ngắn nhất có thể, ví dụ như trong quá trình tự động hóa trong phòng thí nghiệm.

Khả năng ứng dụng mới

Các van điện từ tách biệt môi chất VYKA và VYKB cũng như van khí nén tách biệt môi chất VZDB mở ra những khả năng ứng dụng hoàn toàn mới về khả năng tự động hóa trong phòng thí nghiệm. Điều này bao gồm cả, ví dụ như thêm hương vị vào thực phẩm hoặc mực trong ngành in ấn, làm sạch vú bò, kiểm soát chất lỏng trong ghế nha sĩ hoặc cấy trứng trong quá trình ấp.

Giải pháp định lượng sáng tạo và hơn thế nữa

Mô đun van điều khiển VAEM là một sản phẩm khác của LifeTech. Nó đem lại nhiều ứng dụng khả thi. Nó có thể chuyển đổi nhiều loại van điện từ và cho phép dễ dàng tham số hóa tất cả các giá trị khi muốn giảm dòng giữ. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình cho giải pháp định lượng cá nhân của mình - từ đầu phân phối một đến mười hai kênh, bao gồm mô đun van điều khiển VAEM.

Hút pipet hiệu quả hơn

Nhóm phát triển LifeTech ở Boston, Hoa Kỳ, đã phát triển đầu phân phối VTOI mới, có thể định lượng từ một đầu vào đến tám đầu ra. Ngoài ra, VTOI cũng có thể được sử dụng cho pipet, nghĩa là chất lỏng có thể được lấy từ bất kỳ nguồn nào và được phân phối tới một điểm khác. Mọi thứ kết hợp với nhau sẽ góp phần quan trọng vào việc tiếp tục tăng tốc các quy trình trung tâm trong tự động hóa phòng thí nghiệm. Nhóm nghiên cứu ở Boston cũng đang nghiên cứu toàn bộ hệ thống pipet và tạo áp suất chân không dạng phi tập trung. Festo đang mở ra ngày càng nhiều khả năng và khía cạnh mới cho các nhà sản xuất để giúp việc xử lý chất lỏng chính xác trở nên hiệu quả hơn nữa.

Đầu phân phối VTOE: Giải pháp định lượng lắp đặt sẵn

VTOE

  • Giải pháp định lượng có thể định cấu hình bao gồm một tấm kênh, các van định lượng và vòi phun được phân tách bằng môi trường
  • Độ chính xác cao
  • Hệ số biến thiên điển hình (CV): < 1% ở 10 đến 1000 μl
  • Van định lượng cách ly môi trường cho môi trường chất lỏng nhạy cảm và ăn mòn
  • Khả năng chống cháy tốt và khối lượng trong nhỏ

Link to Online Shop

Đầu phân phối VTOI: cực kỳ chính xác

Đầu phân phối VTOI

  • Để định lượng chất lỏng vào 8 kênh song song
  • Kích thước lưới 9 mm lý tưởng cho tấm microtiter
  • Thiết kế đơn giản có thể xếp chồng để tăng thông lượng
  • Hệ thống hoàn chỉnh chỉ với một vài thành phần

Thông tin thêm về sản phẩm (PDF)

Mô đun van điều khiển VAEM: Điều khiển van đơn giản bằng cách giảm dòng giữ

Mô đun van điều khiển VAEM

  • Điều khiển van rất nhanh với độ phân giải thời gian 0,2 ms
  • Giao diện kỹ thuật số (RS232 và Ethernet) để cấu hình và điều khiển các van
  • Dễ dàng điều chỉnh hệ số hiệu chuẩn giữa các kênh riêng lẻ (thời gian mở trên mỗi van)
  • Đầu vào kích hoạt 24 V để điều khiển van
  • Giao diện người dùng đồ họa (GUI) cho thao tác đơn giản nhất và hình ảnh hóa rõ ràng

Link to Online Shop

Van: môi chất được tách ra cho chất lỏng ăn mòn

Valves

Van được tách môi chất VYKA/VYKB/VZDB: nhỏ gọn và cực kỳ chính xác

  • Vật liệu được FDA liệt kê
  • Theo tiêu chuẩn ISO 13485
  • Tách môi chất đáng tin cậy

− Với chất lỏng ăn mòn

- Rất dễ làm sạch

  • Linh hoạt khi sử dụng nhờ 3/2 và 2/2 (NC/NO)
  • Various nominal widths for dosing, aspirating and for continuous flow applications
  • Các kích thước danh định khác nhau đối với các ứng dụng phân phối, hút và dòng chảy liên tục

Thông tin thêm về sản phẩm (PDF)

Đầu nối ren chất lỏng và kim phân phối: Các vật liệu được FDA liệt kê

NLFA_VAVN

Đầu nối ren khí chất lỏng NLFA và kim định lượng VAVN: dễ lắp ráp

  • Đầu nối ren cho môi chất dạng lỏng, đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm
  • Năm biến thể đầu nối ren cho một số lượng lớn ống dây
  • mười biến thể với tùy chọn dạng côn và vát
  • Thích hợp cho chất lỏng ăn mòn
  • Vật liệu được FDA liệt kê
  • Khả năng rửa tuyệt vời nhờ kết nối không có không gian chết

Thông tin thêm về sản phẩm (PDF)

Bài báo thú vị

Tổng quan