Cách tối ưu hóa kết quả xử lý chất lỏng của bạn

Hiểu và kiểm soát được những ảnh hưởng quan trọng nhất

Trong các ứng dụng định lượng hoặc pipet trong tự động hóa phòng thí nghiệm, điều quan trọng là phải thu được kết quả đáng tin cậy, phân tích chính xác dựa trên cách tính toán và độ chính xác. Để đạt được những kết quả này, một số yếu tố ảnh hưởng phải được xem xét - từ thiết bị đo đến các tác động bên ngoài và trong.

Lựa chọn thiết bị đo phù hợp

Trước hết, kết quả xử lý chất lỏng phụ thuộc vào những kết quả đo đáng tin cậy. Ví dụ, nếu có sự khác biệt lớn giữa dung lượng phân phối và đo được do các phép đo kém chất lượng, điều này dẫn đến các chỉ số hiệu suất chính bị sai lệch. Do đó, việc rất quan trọng là sử dụng các thiết bị đo phù hợp. Các phương pháp và điều kiện đo khác nhau được mô tả trong ISO 8655 và ISO 23783, như sai số đo ngẫu nhiên và hệ thống tối đa cho phép đối với các dải dung lượng khác nhau. Tuy nhiên, một yêu cầu cơ bản là giữ cho các điều kiện môi trường càng ổn định càng tốt và loại trừ các ảnh hưởng bên ngoài và trong.

Tránh những tác động bên ngoài

Ngay cả khi các thiết bị đo vẫn hoạt động tốt, kết quả không đạt yêu cầu có thể xảy ra mà không phải do đầu định lượng hoặc đầu pipet gây ra. Một số lỗi điển hình và cách khắc phục:

  • Không khí trong hệ thống
    • Nguyên nhân có thể: chất lỏng chưa được khử khí, quá nhiều thành phần, tách kênh khi đường kính tăng, v.v.
    • Khắc phục: Làm sạch hệ thống, tránh tăng đường kính kênh từ phần đầu đến cuối, giảm số lượng thành phần
  • Các hạt trong hệ thống và van bị rò rỉ
    • Nguyên nhân có thể: sản phẩm bẩn, lọc không đủ, phụ tùng không đúng, ống bị hỏng, v.v.
    • Khắc phục: Làm sạch sản phẩm trước khi cài đặt, xả hệ thống với áp suất cao hơn, sử dụng những đầu nối vít đặc biệt cho chất lỏng như NLFA, sử dụng bộ lọc không khí và chất lỏng thích hợp
  • Khả năng lặp lại kém
    • Nguyên nhân có thể: những bộ điều khiển van chậm, sụt áp giữa các kênh, sụt áp do giảm thể tích trong bể chứa, dung sai thành phần, v.v.
    • Khắc phục: sử dụng thiết bị điều khiển nhanh (ví dụ Festo VAEM-V), hiệu chuẩn từng kênh/van, sử dụng cảm biến áp suất chất lỏng sau bình chứa
  • Các điều kiện môi trường khác
    • Nguyên nhân có thể: Nhiệt độ không ổn định, rung chấn, đầu nối ống dài, v.v.
    • Khắc phục: Giữ điều kiện môi trường càng ổn định càng tốt, giảm thiểu tác động bên ngoài, giảm chiều dài của ống mềm đến mức tối thiểu

Loại bỏ ảnh hưởng bên trong

Như đã đề cập, các tác động bên ngoài có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả. Tuy nhiên, ngay cả những thay đổi nhỏ trên đầu phân phối và pipet nhất định cũng có thể cải thiện kết quả - đặc biệt là với thể tích mục tiêu nhỏ. Festo sử dụng phương pháp phân phối và pipet có kiểm soát áp suất. Trong trường hợp này, bắt buộc phải sử dụng van có độ lặp lại và khả năng tái tạo tốt, mà không có hiệu ứng thời gian tạm dừng. Khi nói đến các ứng dụng định lượng, việc chọn kim phù hợp cũng rất quan trọng.

Kiểm tra hành vi này với một ví dụ dùng đầu định lượng Festo VTOE. Kết quả định lượng với các đường kính kim khác nhau cho thấy hai phát hiện quan trọng:

  • Độ tuyến tính cao: Tùy thuộc vào thời gian mở và kim, thể tích được định lượng theo một tiến trình tuyến tính.
  • Để đạt được cùng một lượng thể tích phân phối với các kim khác nhau, cần phải có thời gian xung khác nhau.

Điều kiện đo

  • Nguồn cấp áp suất 300 mbar
  • Nhiệt độ phòng 23 °C
  • Dung dịch nước (nước)
  • 24 V mà không giảm dòng điện hãm

Nếu bạn xem các giá trị CV của kênh tương ứng (còn được gọi là CV trong quá trình chạy hoặc trong quá trình xét nghiệm), tùy thuộc vào kết quả định lượng của kim, có thể thấy ngay hai thông tin chi tiết quan trọng khác:

  • CV rất thấp - điều này có nghĩa là hệ thống đang hoạt động rất tốt.
  • Khi thời gian xung nhỏ hơn, CV sẽ cao hơn.

Điều kiện đo

  • Nguồn cấp áp suất 300 mbar
  • Đường kính trong của kim pha chế 0,60 mm
  • Nhiệt độ phòng 23 °C
  • Dung dịch nước (nước)
  • 24 V mà không giảm dòng điện hãm

Lý do CV cao hơn khi thời gian xung nhỏ hơn rất đơn giản: khi các van mở và đóng, có nhiều thông số và đặc tính có thể thay đổi một chút (ví dụ: độ phân giải thời gian của thiết bị điều khiển, hành vi chuyển đổi của van, lưu lượng chất lỏng, v.v.). Nếu thời gian xung thấp, tỷ lệ thời gian bật và tắt sẽ cao hơn và sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn. Điều này dẫn đến sự phân tán lớn hơn trong kết quả định lượng và do đó CV kém hơn.
Để tránh điều này, những hiểu biết sâu sắc từ đồ thị đầu tiên là rất quan trọng. Bằng cách sử dụng kim có tốc độ dòng chảy thấp hơn (ví dụ: đường kính trong nhỏ hơn), thời gian xung có thể tăng lên để đạt được một lượng thể tích nhất định. Bằng cách này, các giá trị CV sẽ được cải thiện với cùng một thể tích mục tiêu.

Tóm tắt

Tóm lại, kết quả xử lý chất lỏng tốt rõ ràng phụ thuộc vào một số thông số. Trước hết, cần có thiết bị đo phù hợp. Ngoài ra, điều rất quan trọng là tránh các tác động bên ngoài bằng cách thiết kế các kênh chất lỏng phù hợp, tạo bầu không khí làm việc trong lành và giữ cho các điều kiện môi trường càng ổn định càng tốt. Cuối cùng, bằng cách sử dụng đúng thành phần cho mỗi ứng dụng, ảnh hưởng bên trong cũng có thể được loại bỏ.

Thông tin về tác giả
Christian Sampedro
Quản lý sản phẩm Industry Segment LifeTech
Festo SE & Co. KG
Liên hệ

Mặt hàng khác

Tổng quan