Trong khoa học đời sống, xu hướng chung đang hướng tới thiết bị y tế ngày càng nhỏ hơn. Trong các trường hợp sử dụng lưu động, ví dụ dụng cụ thở ôxi lưu động, tiêu thụ năng lượng tối thiểu và trọng lượng thấp là yếu tố quan trọng hàng đầu. Ngoài ra thiết bị có những yêu cầu cao về độ tin cậy và hiệu suất. Là công nghệ then chốt, công nghệ piezo mang lại những lợi thế quyết định ở đây – tiết kiệm chi phí đến kinh ngạc.
Bằng cách nhập giá trị định mức trong khoảng 0,2... 10 V, dòng khí tại ngõ ra của bộ điều chỉnh lưu lượng khối lượng có thể dễ dàng điều chỉnh và kiểm soát theo cách tuyến tính.
Nhờ có mạch điều khiển tích hợp với cảm biến nhiệt, VEMD hoạt động chính xác và linh hoạt. Thiết bị phản ứng rất nhanh với thay đổi về giá trị định mức đã đặt và sẵn sàng hoạt động gần như ngay lập tức.
VEMD đặc trưng bởi kích thước lắp đặt nhỏ gọn. Trọng lượng nhẹ này là yếu tố lý tưởng để sử dụng trong các thiết bị lưu động.
Nhờ công nghệ piezo, thiết bị không cần tín hiệu điều chế độ rộng xung để điều khiển lưu lượng, do đó van điều khiển tỉ lệ lưu lượng VEMD hoạt động rất êm ái.
Vui lòng định cấu hình sản phẩm của bạn