DFPD – tiêu chuẩn mới trong bộ truyền động xoay. Cho dù là bộ truyền động riêng lẻ hay là một phần của van quy trình hoàn toàn tự động hóa của Festo: mô men xoắn 10 ... 2.300 Nm, góc quay lên đến 180° và các phiên bản chống ăn mòn làm cho DFPD tác động đơn hoặc tác động kép cho van bi, van đóng ngắt hoặc van khí trong công nghiệp hóa chất, dược phẩm và đồ uống cho đến các giải pháp xử lý nước.
Tổ hợp giá và thanh răng nhỏ gọn – đặc biệt là trong phiên bản tác động đơn – dễ dàng lắp đặt, ngay cả khi không gian lắp đặt bị hạn chế. Sự đa dạng các phiên bản và mẫu khoan được tiêu chuẩn hóa theo NAMUR VDI/VDE 3845 cho van điều khiển và nhiều thiết bị ngoại vi thông thường đem lại nhiều phương án sử dụng. Có thể điều chỉnh vị trí cuối cùng ở cả hai bên, có thể chọn hướng xoay cho DFPD tác động đơn và tác động kép.
Nhờ hình thái lò xo, có thể xác định phạm vi áp suất một cách tối ưu cho nhiệm vụ. Áp suất từ 2 đến 6 bar có thể được đặt trong các bước 0,5 bar.
DFPD hoạt động đáng tin cậy ngay cả ở nhiệt độ khắc nghiệt: phổ của các phiên bản nhiệt độ thấp và cao nằm trong khoảng từ -50 đến +150 °C.
Được trang bị cho những tình huống sử dụng khó khăn trong công nghiệp hóa chất: DFPD-C và DFPD-C-VDE2 với bề mặt NAMUR theo VDI/VDE 3847, tấm đầu mút anot hóa, vít điều chỉnh chống xì cho vị trí cuối, vòng định tâm trục và cụm lò xo liên kết không chứa kim loại màu làm cho sản phẩm trở thành tiêu chuẩn mới cho các bộ truyền động xoay trong ngành hóa học.
Với bộ cấu hình cho bộ van quá trình, việc lựa chọn giải pháp tối ưu trở nên thật dễ dàng. Sau khi chọn thông số của bạn, bộ cấu hình ngay lập tức đề xuất các tổ hợp phù hợp, bao gồm cả SystemID và tải xuống CAD – điều này giúp cho quá trình kỹ thuật của bạn nhanh hơn, an toàn hơn và dễ dàng hơn.
Vui lòng định cấu hình sản phẩm của bạn