• Các sản phẩm
  • Tải xuống
  • Sơ đồ

Đa dạng

Sự kết hợp cho nhiều ứng dụng: ống PUN-H và ống nối đẩy vào QS. Được biên soạn để vận hành hệ thống của bạn tối ưu, vĩnh viễn không gặp sự cố. Có khả năng chống thủy phân và thích hợp sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao.

Nguồn cung cấp khí nén đáng tin cậy

Đối với các ứng dụng tiêu chuẩn và ở các khu vực ẩm ướt tiếp xúc với nước lên đến 50°C. Không có vết nứt liên quan đến thủy phân trong ống PUN-H nhờ vào vật liệu đã được sửa đổi.

Rất linh hoạt

PUN-H chống gấp khúc cho phép dễ dàng đặt trong hệ thống của bạn. Nhờ khả năng chống thủy phân và vi khuẩn, vòi phù hợp cho ngành công nghiệp thực phẩm. Và phiên bản màu đen có khả năng chống tia cực tím và do đó có thể được sử dụng ngoài trời.

Thời gian cài đặt ngắn nhờ phích cắm và hoạt động đã được chứng minh

Các kết nối vít QS mang lại khả năng cắm và rút dễ dàng theo chất lượng Festo thông thường với nguyên tắc làm kín và giải phóng đã được thử nghiệm và thử nghiệm.

Tính minh bạch để bảo mật hơn

Với những loại trong suốt, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy các hạt, hơi ẩm và dầu trong vòi. Điều này giúp bạn kiểm tra trạng thái đơn giản và hiệu quả trong hệ thống của mình.