Cảm biến tiệm cận đầu tiên có khả năng tự xác định vị trí Nó làm cho việc lắp đặt cảm biến tiệm cận dễ hơn bao giờ hết so với trước đây. Với phạm vi phát hiện 20 mm, nó dễ dàng và tin cậy khi lắp đặt đặc biệt ở những vị trí khó lắp ráp.
SDBT-MSX lý tưởng cho tất cả các ứng dụng tiêu chuẩn, đặc biệt trong ngành tự động hóa công nghiệp điện tử hoặc xử lý các chi tiết nhỏ.
Bạn chỉ cần đơn giản lắp SDBT-MSX vào vị trí cuối, kết nối cáp với bộ điều khiển và bật hệ thống. Đã hoàn thành! Dễ dàng hơn, nhanh hơn và an toàn hơn đáng kể so với những gì bạn thường làm. Nhận dạng điểm chuyển mạch tự động nhận biết điểm chuyển mạch trong quá trình hoạt động. Và bạn không cần nguồn điện trong quá trình cài đặt!
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nút điều khiển điện dung. Bạn dạy điểm chuyển mạch bằng tay, bạn xác định xem đó là PNP, NPN hay NO, NC và cửa sổ chuyển mạch là 2... 15 mm. Với các tùy chọn này, bạn cũng giảm bớt sự đa dạng của các loại trong bộ nhớ của mình.
Bạn có thể trãi nghiệm cách khởi động công tắc xi lanh nhanh chóng và dễ dàng như thế nào:
Vui lòng định cấu hình sản phẩm của bạn