• Các sản phẩm
  • Tải xuống

Nhỏ gọn, linh hoạt và có độ chính xác cao

  • Lưới 9 mm nhỏ gọn, kích thước riêng > 9 mm có sẵn theo yêu cầu
  • Độ chính xác khi phân phối cao nhất với hệ số biến thiên (KV) <1%
  • thể tích phân phối tối thiểu: 1 µl
  • Tính linh hoạt tối đa về số lượng kênh phân phối
  • Thích hợp và lý tưởng cho các ứng dụng phân phối
  • kháng hóa chất cao đối với môi trường xâm thực
  • Khả năng chống cháy tốt do khối lượng trong nhỏ

Đầu phân phối đơn kênh VTOE

Đầu phân phối nhỏ gọn này có kích thước tối ưu cho lưới 9 mm và cho phép phân phối với độ chính xác cao nhất.

Các ứng dụng điển hình:

  • Sản xuất chất pha loãng
  • Bổ sung dung dịch dinh dưỡng
  • Phân phối chất thử

Đầu phân phối 8 kênh có nắp đậy VTOE-8

Hệ thống được thiết kế tối ưu cho các tấm microtiter, cho phép thông lượng rất cao và phân phối chất lỏng cũng như lượng chiết rót khác nhau. Khả năng điều khiển riêng lẻ từng van cho phép phối hợp các kênh với nhau – để có độ chính xác tối đa. Dễ dàng kết nối nhờ đầu nối Sub D.

Các ứng dụng điển hình:

  • Chuẩn bị mẫu
  • Phân phối chất lỏng vào các tấm microtiter

Các khả năng kết hợp

Các đầu phân phối có thể được gắn theo mô đun trên thanh ray. Điều này cho phép phân phối song song các chất lỏng và lượng chiết rót khác nhau.

Các ứng dụng điển hình:

  • Kích thước linh hoạt
  • Phân phối độc lập các chất lỏng khác nhau

Các vật liệu khác nhau cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau

Đầu phân phối VTOE có hai phiên bản khác nhau: với tấm tôn khía bằng polycarbonate (PC) và với tấm tôn khía làm bằng PEEK. Cả hai phiên bản đều có ba đầu phân phối với đường kính bên trong khác nhau theo tiêu chuẩn. Trong mỗi trường hợp, điện áp đều là 24 vôn. PEEK và PC có thể được lắp ráp trong cùng một lưới.

Chất lượng cao: PEEK

  • Lý tưởng khi có môi trường xâm thực
  • Các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng PEEK, thép không gỉ và FFPM

Trong suốt: polycarbonate

  • Thiết kế trong suốt cho phép kiểm tra trực quan các ống dẫn
  • Các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng PEEK, thép không gỉ, PC, FPM và PPS