• Các sản phẩm
  • Tải xuống

Đầu phân phối VTOI: Kiểm soát hiệu quả

Với đầu phân phối VTOI, bạn tăng thông lượng đáng kể - đồng thời tiết kiệm nhiều van. Với đầu phân phối 96, bạn chỉ cần 12 van, ít hơn 84 van so với thiết kế thông thường. Vật liệu hiệu suất cao làm cho VTOI phù hợp để xử lý các môi trường khắc nghiệt.

Đơn giản: hệ thống định lượng 8 kênh
Để tăng thông lượng: Nhờ kích thước lưới 9 mm và van có 8 cửa ra, VTOI là đầu phân phối 8 kênh được tối ưu hóa cho các tấm microtiter. Một đầu phân phối 96 có thể được thực hiện chỉ với 12 van. Chỉ với một vài thành phần khác từ Festo, bạn sẽ có được một hệ thống pha chế được kiểm soát áp suất hoàn chỉnh.

Nhỏ giọt và pha chế cực chính xác!
Chức năng chân không làm cho nó trở nên khả thi: Với VTOI, bạn không chỉ có thể pha chế mà còn có thể chiết suất. Thể tích phân phối tối thiểu là 1 μl. Độ chính xác pha chế CV điển hình là ≤3 % đối với Intra-Run và ≤5% đối với Tip-to-Tip - Và xuống đến phạm vi microlit.

Cứng chắc
Chỉ những vật liệu hiệu suất cao như PEI (ULTEM), PPS, FKM, ETFE và thép hợp kim cao mới tiếp xúc với môi trường. Điều này có nghĩa là các môi trường tích cực cũng có thể được phân phát.

Đầu phân phối VTOI

Với VTOI, chất lỏng có thể được phân phối và hút trong phạm vi µl nhỏ nhất.

Lĩnh vực ứng dụng:

  • Phân phối thuốc thử vào các tấm microtiter
  • Hút chất lỏng khi làm việc với kháng nguyên hoặc khi nuôi cấy tế bào
Hệ thống định lượng VTOI

Hệ thống định lượng 8 kênh

Để tăng thông lượng: Nhờ kích thước lưới 9 mm và van có 8 đầu ra, VTOI là đầu phân phối 8 kênh được tối ưu hóa cho các tấm microtiter. Một đầu phân phối 96 có thể được thực hiện chỉ với 12 van - trái ngược với thiết kế thông thường, tiết kiệm được 84 van. Chỉ với một vài thành phần khác từ Festo, bạn sẽ có được một hệ thống pha chế được kiểm soát áp suất hoàn chỉnh.

Một hệ thống hoàn chỉnh chỉ với một vài thành phần

Bạn chỉ cần năm mô-đun cơ bản khác nhau cho một hệ thống phân phối 8 kênh, được kiểm soát áp suất:
Máy tạo áp suất và chân không PGVA, bình chứa, đầu phân phối VTOI, mô đun van điều khiển VAEM và hệ thống xử lý tương ứng để vận chuyển đầu phân phối.
Với một vài thành phần này, bạn sẽ có được một hệ thống phân phối 8 kênh hoàn chỉnh, qua đo các tấm microtiter có thể được đẩy một cách nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm chi phí.