Quý vị chỉ cần nâng cấp an toàn bằng cách trang bị thêm. Với khớp nối an toàn NPHS, quý vị có thể tháo khớp nối một cách vô cùng an toàn - ngay cả với những hệ thống đang chịu áp lực. NPHS có hai loại: NPHS-D6-P- * làm bằng Polymer và NPHS-D6-M- * làm bằng kim loại cho hiệu suất cao.
Đối với loại làm bằng kim loại, van trượt tích hợp cho phép quý vị nối và tháo khớp nối một cách an toàn. Bằng cách này, quý vị tránh được tai nạn khi làm việc, ngắt các kết nối khí nén mà không cần tháo rời và đồng thời giảm chi phí năng lượng của quý vị.
Đối với loại làm bằng Polymer, một cơ chế kéo đẩy được tối ưu hóa sẽ đảm bảo chức năng an toàn. NPHS có thể được nối và tháo rời mà không cần sử dụng nhiều sức.
NPHS tương thích với các khớp nối an toàn KD (M) S6/KSS6 cũ.
Loại làm bằng kim loại cũng tương thích với khớp nối KD4/KS4 tiêu chuẩn: phích cắm KS4 cũng có thể được sử dụng với NPHS-D6-M- * nhờ van trượt.
Điều này cho phép quý vị dễ dàng chuyển đổi các hệ thống của mình sang các khớp nối an toàn!
Vui lòng định cấu hình sản phẩm của bạn