• Các sản phẩm
  • Tải xuống

Giảm dòng điện duy trì!

Với mô đun van điều khiển VAEM, việc chuyển chính xác các van điện từ chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Có thể tham số hóa riêng lẻ tối đa 8 kênh. Độ phân giải thời gian chỉ 0,2 ms và điều khiển các van nhờ điện – không phải điện áp – cho độ chính xác tối đa, ví dụ đối với các ứng dụng phân phối. Việc giảm dòng điện duy trì giúp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu đầu vào nhiệt.

Lý tưởng cho nhiều ứng dụng

VAEM có thể điều khiển bất kỳ van điện từ nào có dòng mở máy ban đầu/dòng điện duy trì lên đến 1,0 A / 0,4 A. Với hình dạng nhỏ gọn, đây là lựa chọn lý tưởng cho thiết bị để bàn trong tự động hóa phòng thí nghiệm – và cho cả công nghiệp dược phẩm hoặc thực phẩm.

Cực kỳ tiết kiệm năng lượng, mức sinh nhiệt thấp

Tính năng giảm dòng điện duy trì được tích hợp sẵn giúp giảm thiểu sự sinh nhiệt: điều này bảo vệ các môi chất quan trọng.

Sự tương tác hoàn hảo

VAEM lý tưởng trong việc kiểm soát đầu phân phối VTOE. Các kênh riêng lẻ có thể được điều khiển riêng lẻ. Bạn có thể điều chỉnh ngay cả những dung sai sản xuất hoặc chênh lệch độ nhớt nhỏ nhất và đạt được hệ số biến thiên dây tip với dây tip tuyệt vời.

Đơn giản

VAEM thay thế nhiều giải pháp riêng lẻ phức tạp và tốn kém. Công việc tham số hóa và các quy trình trở nên dễ dàng, an toàn hơn.