Van điện từ VUVG

Phần bên trong được thiết kế mới của van đa năng này kết hợp tốc độ dòng chảy và thiết kế nhỏ gọn một cách tuyệt vời. Vừa là van riêng lẻ vừa là cụm van, toàn bộ dòng VUVG cung cấp cho bạn chính xác những gì bạn cần cho các yêu cầu của mình.
  • Van đa năng nhỏ
  • Công nghệ kết nối qua hộp đấu nối điện (E-box)
  • Tốc độ lưu lượng rất cao so với kích thước của nó
  • Van ống có thể được sử dụng như van riêng lẻ hoặc van pin
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống

Van nhỏ gọn

Van riêng VUVG - cho nhiều năng lượng hơn với âm lượng nhỏ hơn! Giá cả hấp dẫn, thuyết phục và lắp đặt nhanh chóng. Luôn ở đó, nơi bạn cần lưu lượng đặc biệt cao với khối lượng nhỏ và các ứng dụng nhanh chóng - chẳng hạn như trong ngành lắp ráp các bộ phận nhỏ và công nghiệp điện tử, ngành thực phẩm và đóng gói.

Không gian nhỏ? Không vấn đề!

VUVG được thiết kế cho không gian lắp đặt nhỏ.

Nhanh chóng, an toàn, dễ dàng

Đặt hàng, lắp ráp, cài đặt. Với các vít cố định, con dấu tích hợp, có khóa, nhiều loại cáp và kết nối điện được lắp ráp sẵn khác nhau.

Khối lượng nhỏ - hiệu suất lớn

Dấu ấn tốt nhất: Cho lưu lượng nhiều hơn tới 100% với mật độ năng lượng cao hơn.

Nhấp chuột! Đơn giản chỉ cần kẹp vào - hoàn thành

Hộp điện tử với nhiều tùy chọn kết nối để tích hợp tối ưu vào khái niệm hệ thống của bạn.

VUVG -...- S với các tính năng tập trung

Các tính năng tập trung vào chất lượng đã được kiểm chứng của Festo với mức giá hấp dẫn: thành viên gia đình mới VUVG -...- S. Có sẵn với số lượng lớn trên toàn thế giới như một phần trong chương trình cốt lõi!

Video mô phỏng việc lắp ráp sản phẩm

Van mạnh mẽ cho mọi ngân sách

Vòng đời sản phẩm: Dòng VUVG

Chúng tôi cung cấp dòng VUVG với tuổi thọ lâu dài và tiết kiệm chi phí vận hành. Không chỉ có thể giảm chi phí bảo trì mà còn có thể tránh được thời gian ngừng sản xuất. Hãy để video thuyết phục bạn về nhiều ưu điểm khác.