• Các sản phẩm
  • Tải xuống
  • Sơ đồ

Van mạnh mẽ

VS - chất lượng thay đổi, hiện đại, mạnh mẽ và bền bỉ. Không có giới hạn về dữ liệu hiệu suất: Cho lưu lượng nhiều hơn tới 100% với mật độ năng lượng cao hơn. Kỹ thuật và vật liệu đã được chứng minh. Phụ kiện đa dạng. Nhiều tùy chọn lắp đặt và hoạt động dễ dàng. Đây là các van ngày hôm nay!

Môi trường khắc nghiệt? Không vấn đề!

Lựa chọn giữa van ống đệm pít-tông phổ thông cho các công việc hàng ngày và van poppet cho các điều kiện môi trường thậm chí còn khắt khe hơn. Nhiều loại phụ kiện bao gồm các phụ kiện kết nối lớn cũng như đường ống kim loại.

Được lắp ráp sẵn hoặc trên thanh theo cấu hình của khách hàng

Bạn cũng có thể nhận VUVS / VUWS dưới dạng các đơn vị được lắp ráp sẵn với bộ giảm thanh, phụ kiện và cuộn dây dưới dạng các van riêng lẻ sẵn sàng kết nối. Với VTUS, các ống góp van có thể được ghép lại với nhau theo yêu cầu của khách hàng.

Nhập kho đơn giản và rẻ tiền

Tự lắp ráp hoặc nhờ chuyên gia hỗ trợ: Ống dẫn hướng phản ứng như một giao diện đã được chứng minh giúp giải phóng nhà kho của bạn. Bạn có thể tự mình chọn điện áp cuộn dây phù hợp và lắp cuộn dây.

VUVS -...- S với các tính năng tập trung

Các tính năng tập trung vào chất lượng đã được kiểm chứng của Festo với mức giá cực kỳ thấp: thành viên gia đình mới VUVS -...- S. Có sẵn với số lượng lớn trên toàn thế giới như một phần trong chương trình cốt lõi!

Video sản phẩm Van điện từ VUVS / Cụm van VTUS

Dòng VUVS bền và đáng tin cậy của chúng tôi được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng mạnh mẽ. Tìm hiểu thêm trong video: