Độ tin cậy có tên: DFM. Bộ truyền động với tỷ lệ hiệu suất giá tốt nhất trên thị trường gây ấn tượng với đặc tính dẫn hướng tối ưu , tính mạnh mẽ và tính linh hoạt . An toàn, linh hoạt và chịu được lực - ngay cả khi có mô men xoắn cao.
Với hai biến thể dẫn đường khác nhau, DFM có thể di chuyển tải cao hơn tới 100% so với các đối thủ cạnh tranh.
Do các tùy chọn lắp đặt và khả năng kết nối không khí khác nhau, DFM có thể được điều chỉnh linh hoạt cho bất kỳ ứng dụng nào.
Với sự kết hợp của bộ truyền động tuyến tính và bộ dẫn hướng hiệu suất cao, DFM tự di chuyển an toàn khối lượng lớn ngay cả trong một không gian lắp đặt nhỏ.
DFM là một phần trong chương trình cốt lõi của chúng tôi và do đó nhanh chóng có sẵn trên toàn thế giới.
Do đặc tính dẫn hướng tốt hơn đáng kể, DFM có khả năng chịu đựng lực và bền hơn đáng kể so với đối thủ cạnh tranh.