CPX-Modul
Mit CPX sind Sie offen für viele Steuerungen und Endanwender-Spezifikationen. So erhalten Sie mit dem integrierten CODESYS-Controller und OPC-UA eine Industrie 4.0-Schnittstelle und mit CPX-CTEL eine kostengünstige Möglichkeit für Systemerweiterungen auf I-Port-Basis. Mit einem CPX-CTEL können Sie beispielsweise bis zu 4 weitere Festo I-Port-Geräte über einen Bus-Knoten integrieren.
Nutzen Sie die unschlagbaren Synergien und profitieren Sie von den vielen umfassenden Möglichkeiten der Funktionsintegration durch die CPX-Welt.