Estandarización y flexibilidad
Gane a lo largo de toda la cadena de valor
El Festo Motion Terminal le aporta ventajas más allá de la cadena de valor completa, desde la concepción hasta la modernización de la máquina. Recorra toda la cadena de valor mediante varios clics y convénzase por sí mismo cómo puede beneficiarse del Festo Motion Terminal.
Conceptualizar
Esta es la fase en la que debe sentar las bases de sus instalación/sistema. El Festo Motion Terminal le ayudará especialmente en los tres puntos siguientes:
- Concepto estandarizado de plataformas del equipo y los módulos de equipo gracias a un producto extremadamente flexible. Una válvula modular agrupable permite la funcionalidad de más de 50 componentes individuales.
- Complejidad reducida, solo una tecnología para las aplicaciones más distintas.
- Gastos de ingeniería más reducidos en la fase de concepción y desarrollo, ya que ahora la función está ligada a las Motion Apps. De esta forma se pueden realizar adaptaciones, cambios y dimensionamientos conceptuales de forma mucho más rápida y sencilla
- Menores costes suplementarios en caso de modificaciones posteriores: como las modificaciones se pueden realizar sin tocar el hardware, se puede reducir notablemente la regla de diez de los gastos. Esta regla indica que los gastos que genera un error no identificado se multiplican por 10 en cada fase.
- Protección integrada de conocimientos prácticos: no importa qué función se le asigne a una válvula del Festo Motion Terminal, por fuera siempre tiene el mismo aspecto. La asignación por Motion App evita que personas no autorizadas pueden analizar e identificar rápidamente las funcionalidades y las construcciones de los equipos.
Construcción y programación
Con un 25-30 % de costes del ciclo de vida total, esta fase de la construcción de máquinas y equipos supone uno de los mayores bloques de costes del sector. El uso del Festo Motion Terminal le ayudará a reducir estos gastos.
- Construcción acelerada debido a un número menor de piezas, menos modelos CAD, planos de montaje más sencillos e interfaces claras
- Adaptaciones funcionales rápidas y sencillas incluso después de la finalización de la construcción mediante la nueva asignación de funciones por app, sin intercambio de hardware
- Solución optimizada en cuanto al espacio, ya que se necesitan menos componentes. En este sentido, se pueden realizar, por ejemplo, dos aplicaciones de presión proporcional con una sola válvula: una optimización del espacio constructivo del 50 %.
- Menores esfuerzos de programación, ya que en función de la aplicación se usan Motion Apps y funciones preconfiguradas.
Comprar
En esta fase hay que consultar numerosos datos como los plazos de entrega, los precios, los datos de los proveedores, el espacio de almacenamiento interno, etc. e introducir y registrar estos datos en el sistema ERP. Se beneficiará del Festo Motion Terminal en los siguientes puntos:
- Listas de piezas más cortas, menor esfuerzo y menos errores, ya que se evitan muchos componentes adicionales necesarios para otras funciones, p. ej. válvulas de estrangulación y antirretorno, amortiguadores, sensores de fuerza de presión, etc.
- Menos costes de procesamiento y mantenimiento de datos en el proceso de conexión, ya que solo se necesita un componente de hardware.
- No hay necesidad de pedidos suplementarios de hardware en caso de modificaciones, ya que las funciones que se necesiten adicionalmente se pueden adquirir como paquete de software.
- Gastos reducidos de logística y almacenamiento y mayor claridad de gestión, ya que un solo producto puede sustituir la función de más de 50 componentes individuales.
Montaje
Para obtener un aumento máximo de la eficiencia energética, se necesitan soluciones con el mayor grado posible de integración de funciones. En este contexto, el Festo Motion Terminal le ofrece las siguientes ventajas:
- Esfuerzos de montaje reducidos y menos errores, ya que hay que montar y ensamblar menos componentes individuales.
- Montaje más sencillo gracias a las interfaces invariables
- Menos pruebas de funciones gracias a la representación de soluciones completas enteras, p. ej. Soft Stop.
- Menos fugas gracias a la detección y localización inmediata con la app "Diagnosis de fugas" y un menor riesgo de aparición de fugas debido al número reducido de componentes
Puesta en funcionamiento
Para que un sistema funcione de forma óptima, es necesario coordinar el funcionamiento de todos los componentes durante la puesta en funcionamiento. El Festo Motion Terminal le facilita la puesta en funcionamiento de forma significativa.
- Configuración y parametrización más sencilla de soluciones complejas, por ejemplo al indicar tiempos de desplazamiento o presiones neumáticas
- Se acabaron los ajustes y las adaptaciones manuales, como en el caso de las velocidades de desplazamiento mediante válvulas reguladoras de caudal. Esta característica también supone una protección frente a manipulaciones.
- Fabricación sencilla de sistemas neumáticos idénticos: la representación mediante las apps digitales se puede duplicar fácilmente y transmitir a otros Festo Motion Terminals a través de juegos de parámetros. Esta característica supone un ahorro de hasta un 30 % y permite configuraciones de equipo idénticas.
- Sistemas que se optimizan solos y permiten un consumo de energía mínimo, por ejemplo, en caso de condiciones de carga variables.
Utilizar
Una efectividad elevada de la instalación global (OEE) es una condición básica para la mayor productividad y el funcionamiento rentable de un equipo. El Festo Motion Terminal aumenta la efectividad de su instalación.
- Tiempos de paro reducidos a través de la reconfiguración y adaptación de sistema sin modificación del hardware, p. ej. en el cambio de formatos, producción flexible en el sentido de Industria 4.0
- Mantenimiento preventivo mejorado ya que una aplicación como p. ej., "Diagnosis de fugas" detecta las fugas con gran precisión antes de que haya que detener la máquina.
- Funcionamiento de equipo energéticamente eficiente y, en consecuencia, amortización más rápida gracias a tecnología piezoeléctrica y las ECO apps: con "Actuación-ECO", por ejemplo se pueden ahorrar en el primer año hasta 100 euros en gastos energéticos en un cilindro DSBC 32 x 100 (ritmo de ciclos: 2-3 segundos, peso: 0,5 kg, trabajo de 2 turnos).
- Gastos muy reducidos de almacenamiento de repuestos: si establecemos, por ejemplo, el coste de un espacio de almacenamiento entre 30 y 70 euros anuales para un componente, se obtienen potenciales de ahorro enormes mediante la integración de más de 50 posiciones individuales a través del cambio a una sola válvula modular agrupable en el almacén.
- Mantenimiento de sistema rápido y sencillo: gracias a la elevada integración de funciones se acelera la búsqueda de errores y, a su vez, se reducen posibles fuentes de error.
- Prolongación de la vida útil del componente: en este contexto, la Motion app "Soft Stop", por ejemplo, sustituye completamente los amortiguadores sujetos a desgaste y permite tiempos de ciclo optimizados.
Modernización
Una modernización puede tener diversas finalidades: por ejemplo, aumentar el rendimiento de las instalaciones, ampliar la gama de productos o, también, disminuir los costes operativos. El Festo Motion Terminal hace que las modernizaciones sean más sencillas, económicas y rápidas.
- Transformación sencilla y adaptación más fácil de series enteras, ya que las funciones se definen mediante software (apps). Solo hay que copiar los juegos de parámetros optimizados.
- Reducción de los gastos energéticos neumáticos con un esfuerzo de modificación mínimo: solo hay que cambiar el terminal de válvulas y usar las ECO apps. Los accionamientos existentes se mantienen.
- Mayor reutilización gracias a la gran flexibilidad que permite el nuevo hardware