Animation de produit - Festo Motion Terminal

Nouvelle technologie en détails

Redécouverte de la flexibilité 

Motion Apps – Ou comment accroître votre productivité

Motion Apps

Motion Apps et nouvelle technologie de distribution : remplacement de plus de 50 composants différents et même de solutions systèmes intégrales. Du réducteur aux tâches de positionnement pneumatiques en passant par toute une diversité de distributeurs, de fonctions proportionnelles de réglage de pression et de solutions Soft Stop.

Les Motion Apps pour plus de productivité


Un distributeur tout-en-un

Distributeurs Motion Terminal

Ce distributeur est le premier à être commandé par des applications. Le montage en pont de distributeurs est un nouveau système innovant. Il se base sur les éléments de base des fonctions pneumatiques de distribution et permet ainsi pour la première fois la numérisation de la pneumatique.

Technologie de distribution en détails


CPX – Synergies exceptionnelles

Motion Terminal CPX

L'association de la plateforme d'automatisation CPX et le Festo Motion Terminal établissent des synergies exceptionnelles : du contrôleur CODESYS avec OPC-UA aux extensions de système à bas coûts avec CPX-CTEL, vous vous retrouvez avec une intégration de fonctions à son summum.

En savoir plus sur le module CPX


Interface WebConfig Ethernet – Mise en service rapide et simple

Interface Motion Terminal

Avec l'interface Ethernet et l'interface intuitive WebConfig, vous pouvez paramétrer efficacement chaque distributeur du Motion Terminal à l'aide de votre PC via un serveur web – sans autre logiciel de configuration. De plus, cela est aussi possible directement depuis la commande de la machine.


Module d'entrée - Traitement des données des capteurs externes en temps réel

Description

Sur le Festo Motion Terminal, vous pouvez sélectionner jusqu'à 16 entrées rapides analogiques ou numériques destinées à des applications de régulation comme par exemple Soft Stop. L'intégration directe des capteurs à l'actionneur avec le Festo Motion Terminal permet une régulation rapide de ces solutions systèmes.