Image Description

Projekt zaworu sterowanego z poziomu aplikacji

Zróżnicowanie zaworu 1: pojedynczy zawór zastępuje do 50 pojedynczych komponentów 

Ta nowa technologia zaworowa może być zastosowana w wielu produktach, funkcjach i pakietach rozwiązań. Jedynym wymogiem jest zastosowanie zaworu o wielu stopniach swobody ruchu, a także zintegrowane pobieranie i przetwarzanie danych, kompatybilne z systemem cyber-fizycznym. Oszczędności przy projektowaniu urządzeń oraz ich późniejszej obsłudze, związane z wielofunkcyjnością zaworów, są olbrzymie.

Konstrukcja zaworu
  1. Cztery membranowe zawory gniazdowe: indywidualne uruchamianie zaworów gniazdowych zapewnia wysoką elastyczność działania.
  2. Cztery piezoelektryczne zawory sterujące: energooszczędne zawory piezo sterują zaworami gniazdowymi w sposób proporcjonalny i precyzyjny.
  3. Elektronika zaworu z czujnikami: zintegrowane czujniki skoku, ciśnienia i temperatury zapewniają optymalne sterowanie i przejrzyste monitorowanie stanu.

Technologia zaworowa: obwód mostkujący

Technologia zaworowa: obwód mostkujący

Obwód mostkujący w zaworze Festo Motion Terminal to nowatorski system zaworów oparty na podstawowych funkcjach zaworów pneumatycznych.

  • Cztery zawory 2/2 (membranowe zawory gniazdowe) są połączone szeregowo tworząc pełny mostek.
  • Każdy z membranowych zaworów gniazdowych (kolor szary) jest pilotowany proporcjonalnie i sterowany przez dwa zawory piezoelektryczne (kolor niebieski).
  • Czujniki monitorują skok każdego z zaworów gniazdowych, zaś czujniki ciśnienia monitorują ciśnienie na portach 2 i 4.

Wszytskie cztery kartridże (kolor niebieski) stanowią 8 zaworów 2/2 sterowanych proporcjonalnie. Dzięki zintegrowanym czujnikom i sterowaniu proporcjonalnemu, pozwalającemu na niezależne zasilanie i odpowietrzanie zaworów, opisywana technologia jednego zaworu może być wykorzystana do tworzenia szerokiego zakresu funkcji zaworów i pełnych rozwiązań systemowych, takich jak Soft Stop (amortyzacja położenia końcowego bez potrzeby zastosowania podatnego na zużycie amortyzatora).