• Relógio do cliente

    Pneumática digitalizada!

    Vantagens em todas as fases da cadeia de valor

  • Vantagens de processo do terminal de movimento Festo - Concepção

    Concepção

    Complexidade e custos de engenharia reduzidos, padronização máxima.

  • Vantagens de processo do terminal de movimento Festo - Construção e programação

    Construção e programação

    Construção acelerada, esforços de programação reduzidos

  • Vantagens do terminal de movimento Festo - Compras

    Compras

    Listas de peças mais curtas, custos reduzidos na logística e no armazenamento

  • Vantagens de processo do terminal de movimento Festo - Montagem

    Montagem

    Custos de instalação reduzidos, interfaces constante

  • Vantagens de processo do terminal de movimento Festo - Colocação em funcionamento

    Colocação em funcionamento

    Nenhum ajuste manual, configuração e parametrização de soluções complexas mais fáceis

  • Vantagens do teminal de movimento Festo - Operação

    Operação

    Adaptações rápidas do sistema, operação do equipamento com eficiência energética, custos reduzidos no fornecimento de peças de reposição

  • Vantagens de processo do terminal de movimento Festo - Modernização

    Modernização

    Conversão simplificada, ajuste rápido, economia por meio da eficiência energética e custos mínimos.

Padronização e flexibilidade

Ganhos em toda a cadeia de valor  

O Festo Motion Terminal proporciona vantagens em toda a cadeia de valor – da concepção à modernização da sua máquina. Conheça como você pode utilizar o Festo Motion Terminal.

 

Concepção

Vantagens de processo do Festo Motion Terminal - Concepção

Nessa fase, você estabelece a base para a instalação/sistema. O Festo Motion Terminal o apoia especialmente nos seguintes pontos:

  • Conceito de plataforma padronizado da instalação e dos módulos por meio de um produto extremamente flexível. Um cartucho de válvula realiza a função de mais de 50 componentes individuais.
  • Complexidade reduzida, apenas uma tecnologia para diferentes aplicações.
  • Custos de engenharia reduzidos na concepção e na fase de desenvolvimento, uma vez que o funcionamento está associado aos aplicativos de movimento. Com isto, as funções pneumáticas podem ser executadas de forma muito mais flexível, além de possibilitar rápidas adaptações, alterações e interpretações de concepção de projeto.
  • Custos resultantes reduzidos no caso de alterações posteriores: já que podem ser efetuadas alterações sem a necessidade de se alterar o hardware.
  • Proteção: não importa qual função se atribui a uma uma válvula do Festo Motion Terminal, a aparência externa será sempre a mesma. A programação por aplicativo impede que pessoas não autorizadas tenham acesso as configurações do sistema.

Construção e programação

Vantagens de processo do terminal de movimento Festo - Construção e programação

Esta fase representa aproximadamente 25 – 30% dos custos globais para a fabricação de máquinas e instalações. A aplicação do Festo Motion Terminal ajuda a reduzir estes custos.

  • Rápida especificação graças a quantidade reduzida de números de peças e modelos CAD, além de desenhos de montagem mais simples e interfaces claras.
  • Adaptação funcional rápida e fácil também depois da conclusão da construção por meio da nova atribuição de funções por aplicativo – sem troca de hardware.
  • Espaço de instalação otimizado uma vez que são necessários menos componentes. Assim são possíveis, por exemplo, duas aplicações de pressão proporcional com apenas uma válvula: uma otimização de espaço de instalação 50%.
  • Custos de programação reduzidos, uma vez que, dependendo da aplicação, são utilizados aplicativos e funções de movimento predefinidos.

Compras

Vantagens do terminal de movimento Festo - Compras

Nesta fase, muitos dados como prazos de entrega, preços, dados de fornecedores, local de armazenagem interno, etc., precisam ser solicitados, inseridos e mantidos no sistema de ERP da empresa. Você se beneficia do Festo Motion Terminal nos seguintes pontos:

  • Listas de peças menores, menor custo e menos falhas, pois muitos dos componentes adicionais, necessários para execução das funções pneumáticas, não têm mais utilidade, p.ex., válvulas reguladoras de fluxo unidirecional, amortecedores, sensores de pressão, etc. O Festo Motion Terminal faz tudo isso!
  • Menores custos para a administração e manutenção de dados, uma vez que somente um componente é necessário como hardware.
  • No caso de alterações de projeto, não há necessidade de se modificar o hardware, pois as funções adicionais necessárias podem ser adquiridas como pacote de software.
  • Custos reduzidos na logística e no armazenamento e uma melhor visão geral, uma vez que um único produto pode substituir a função de mais de 50 componentes individuais. 

Montagem

Vantagens de processo do Festo Motion Terminal - Montagem

Para um aumento máximo de eficiência, são necessárias soluções com o mais elevado grau de integração de funções possível. Com isto, Festo Motion Terminal oferece as seguintes vantagens:

  • Custos de montagem reduzidos, menos falhas e montagem mais fácil uma vez que a solução possui menos componentes individuais.
  • Menos testes de funcionamento são necessários uma vez que os aplicativos de movimento realizam a função pneumática por completo, p.ex., Soft Stop.
  • Menos vazamentos graças aos aplicativos de diagnóstico que, por meio de testes durante a operação, detecta imediatamente um vazamento, além disso, um menor risco de vazamentos devido à quantidade reduzida de componentes

Colocar em funcionamento

Vantagens de processo do Festo Motion Terminal - Colocação em funcionamento

Para que um sistema funcione de forma otimizada, deve-se sincronizar todos as funcionalidades. O Festo Motion Terminal simplifica consideravelmente os esforços de comissionamento e acelara o start-up da máquina:

  • Mais facilidade na configuração e parametrização de soluções complexas, por exemplo, na especificação de tempos de processo ou pressões pneumáticas de operação.
  • Não há mais a necessidade de ajustes manuais quando se utiliza válvulas reguladoras de fluxo para controlar a velocidade do autador. Como o ajuste é todo feito via software, isto também protege contra ajustes manuais indevidos.
  • Produção fácil de sistemas pneumáticos: os parâmetros configurados nos aplicativos de movimento podem facilmente ser transferidos para outros Festo Motion Terminal´s. Isto economiza até 30% do tempo e permite configurações de instalações idênticas.
  • Sistemas auto-otimizáveis garantem um consumo mínimo de energia, por exemplo, em aplicações com carga variáveis.

Operação

Vantagens do terminal de movimento Festo - Operação

Um alto grau de eficácia de toda a instalação (OEE) é requisito para alta produtividade e operação econômica de uma instalação. O Festo Motion Terminal aumenta a eficácia da sua instalação.

  • Períodos de parada reduzidos por meio da rápida reconfiguração e da adaptação do sistema rápidas sem alteração do hardware, p.ex., na mudança de formato, produção flexível no contexto da Indústria 4.0
  • A manutenção preventiva melhorada é possível, uma vez que um aplicativo como, p.ex., “Diagnóstico de vazamento” detecta vazamentos diretamente, antes de ocorrer a parada da máquina.
  • Operação da instalação com maior eficiência energética e, com isto, uma amortização mais rápida graças à tecnologia piezo e aos aplicativos ECO: por exemplo, pode-se economizar até 100 euros no primeiro ano com o aplicativo “ECO Drive” em um cilindro DSBC 32 x 100 (frequência de ciclo: 2-3 segundos, peso: 0,5 kg, operação em 2 turnos).
  • Custos claramente reduzidos no fornecimento de peças de reposição: Se aplicarmos, por exemplo, para os custos de um local de armazenagem entre 30 e 70 euros por ano e componente, por meio da integração de mais de 50 posições individuais, resultam enormes potenciais de economia pela implementação de apenas um cartucho de válvula no depósito.
  • Manutenção fácil e rápida do sistema: Por meio de uma elevada integração de funções, a solução de problemas é acelerada e, ao mesmo tempo, são as potenciais falhas são reduzidas.
  • Aumento da vida útil dos componentes: Assim, por exemplo, o aplicativo de movimento “Soft Stop” substitui completamente amortecedores de fim de curso – e torna possível a otmização dos tempos de ciclo.

Modernização

Vantagens de processo do terminal de movimento Festo - Modernização

As modernizações podem servir para várias finalidades: p.ex., para aumentar a capacidade da instalação, ampliar a gama de produtos ou reduzir os custos de operação correntes. O Festo Motion Terminal torna as modernizações mais fáceis, favoráveis e rápidas.

  • Conversão simplificada e fácil ajuste de séries inteiras, já que as funções são definidas por meio de software (aplicativos). Só é preciso copiar os conjuntos de parâmetros otimizados.
  • A redução dos custos de energia pneumática com esforço de mudança mínimo: simplesmente trocar o bloco de válvulas e usar os aplicativos “ECO”. Os acionamentos existentes permanecem.
  • Alta possibilidade de reutilização do conjunto devido à elevada flexibilidade do  hardware.