Aplicativos do terminal de movimento Festo

Aplicativos de movimento – seu caminho para maior produtividade

Soluções de software inteligentes para máxima flexibilidade 

Inúmeros produtos, funções e pacotes de soluções inteiros estão integrados ao Festo Motion Terminal. Uma tecnologia de válvula única, um controlador potente e aplicativos inteligentes: esta combinação inicia uma nova era com relação à flexibilidade.

Aqui, os aplicativos são a chave para a integração praticamente ilimitada na área de válvulas pneumáticas. Por meio destes:

  • se reduz a complexidade de equipamentos,
  • se aceleram os processos de engenharia e,
  • se obtém tempos de comercialização mais curtos.

Controle de fluxo

 

Controle digitalmente o fluxo de ar comprimido e gases na faixa até 600 l/min, simultaneamente em vários canais independentes. Para uma dosagem mais precisa basta combinar os sensores integrados com os sensores de fluxo externos. Economiza energia e gases dispendiosos.

Funções das válvulas direcionais

 

A atribuição de funções é feita, de maneira fácil e confortável, no PC ou por meio do controle da máquina. Você pode alterar as funções das válvulas direcionais padrão de, p.ex., 4/2, 4/3, 3/2 etc. quantas vezes quiser e a qualquer momento. Neste processo, você é extremamente flexível com apenas um terminal de válvulas.

Válvula proporcional de vazão

 

Dois controles de fluxo proporcionais em uma válvula – uma solução econômica e compacta.

Regulador de pressão proporcional

 

Realize duas regulagens de pressão individuais, independentes e reguláveis em apenas uma válvula! Uma solução extremamente econômica e compacta.

Regulador de pressão proporcional - baseado em componentes pre definidos

 

Por meio da configuração de poucos parâmetros-limite, este aplicativo dispensa a utilização de sensores externos. O modelo reduz o esforço de configuração e garante máxima precisão.

Regulagem de fluxo do ar de alimentação/exaustão

 

Você quer evitar o ajuste manual demorado das válvulas reguladoras de fluxo unidirecional?

Com o aplicativo que realiza a função da válvula reguladora de fluxo bidirecional, o ajuste da velocidade é feito de maneira confortável e rápida, simplesmente movendo-se um botão na tela do computador. Com isto, movimentos pneumáticos variáveis podem ser programados via software.

ECO drive – modo econômico

Consumo de energia dependente de carga

Com o aplicativo “ECO Drive”, o consumo de energia da pneumática agora pode, pela primeira vez, ser reduzido automaticamente para a energia realmente necessária para o movimento. Com isto, o consumo de ar em tarefas puramente de movimento, nas quais não é necessária nenhuma força adicional na posição final, pode ser reduzido para o mínimo necessário. Veja aqui no exemplo de um dispositivo de segurança em funcionamento.

Operação padrão

Uma válvula padrão alimenta a rede de ar comprimido com 6 bar. No fim do movimento, é desenvolvida a pressão total de alimentação de 6 bar na câmara de avanço do atuador, independente da carga movimentada – o que pode ser visto na animação na área inferior.

ECO Drive com o Festo Motion Terminal: para economias de energia de até 70 %

A rede de ar comprimido alimenta o Festo Motion Terminal com 6 bar. Dependendo da fase de movimento e da carga, a pressão efetiva nas vias de trabalho é reduzida até o nível de pressão necessário para executar o movimento. Isto pode ser visto na animação na área superior.

  1. Durante o avanço do atuador: a pressão nas vias de trabalho são ajustadas de acordo com a carga a ser movimentada.
  2. No fim do movimento: a alimentação de ar comprimido é desligada. Dependendo da carga, o acionamento é operado com a pressão mínima necessária, p.ex., 4 bar. A pressão não é aumentada, como na operação padrão, para o nível da pressão de entrada do terminal (6 bar).
  3. Durante o retorno do atuador, sem carga: Aqui o sistema se auto ajusta a um nível de pressão ainda mais baixo – o consumo se readapta à carga de forma independente.

 

Ajuste do tempo de trajeto

 

Você pode especificar intuitivamente o tempo de ciclo – sem esforço de ajuste. O sistema se autoadapta, até que o tempo de processo medido corresponda ao tempo de processo nominal. Deste modo, você alcança a mais alta continuidade e segurança de processo possível nas suas instalações.

Regulador de pressão (ECO)

 

Economize energia – enquanto ajusta vários níveis de pressão. Você repõe facilmente a pressão para movimentos selecionados a um nível reduzido qualquer. Além disso, você pode controlar a velocidade por meio do ajuste de da válvula reguladora de fluxo.

Soft Stop

 

Abrevia os seus tempos de ciclo em até 70 %! Com Soft Stop, você realiza movimentos de deslocamento altamente dinâmicos e, ao mesmo tempo, suaves, sem amortecedores de desgaste. Em combinação com os novos sensores SDAP, este aplicativo reduz, deste modo, os tempos de manutenção e aumenta a vida útil da sua aplicação.

Diagnóstico de vazamentos

 

O sistema de detecção permite localizar vazamentos em sua rede de ar. Manutenção precisa e preventiva são possíveis graças as configurações pré-definidas das válvulas.

Controle de posição

 

No parafusamento ou na preparação das mais diversas peças de trabalho, posicione livremente em toda a área de trabalho. Você controla a movimentação do cilindro de forma simples através de valores limite para parâmetros de velocidade, aceleração e solavanco. É possível uma aproximação suave na área de trabalho através da indicação dos valores limite. Com curso até 300 mm para séries selecionadas.