Anzugs-Drehmoment für Verschraubungen

Aus FestoWiki - deutsch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Mit welchem Drehmoment dürfen Verschraubungen maximal angezogen werden?

Verschraubung max. Anzugsdrehmoment
[Nm]
QSM-M3-... 0,8
QSM-M5-... 2,4
QSM-M7-... 6,4
QS(M)-1/8-... mit R-Gewinde 7
QS-1/4-... mit R-Gewinde 12
QS-3/8-... mit R-Gewinde 22
QS-1/2-... mit R-Gewinde 28
QS(M)-1/8-... mit G-Gewinde 10
QS-1/4-... mit G-Gewinde 15
QS-3/8-... mit G-Gewinde 25
QS-1/2-... mit G-Gewinde 40
CN/CK-M3-... mit Dichtung Typ OK-... 0,8
CN/CK-M5-... mit Dichtung Typ OK-... 2,4
CN/CK-1/8-... mit Dichtung Typ OK-... 5
CN/CK-1/4-... mit Dichtung Typ OK-... 12
CN/CK-3/8-... mit Dichtung Typ OK-... 15
CN/CK-1/2-... mit Dichtung Typ OK-... 18
CN/CK 3/4-... mit Dichtung Typ OK-... 40
CN/CK-M5-... mit Dichtung Typ OL-... 2
CN/CK-1/8-... mit Dichtung Typ OL-... 4
CN/CK-1/4-... mit Dichtung Typ OL-... 11
CN/CK-3/8-... mit Dichtung Typ OL-... 40
CN/CK-1/2-... mit Dichtung Typ OL-... 50
Verschraubung mit Dichtung Typ O-M5 0,7
Verschraubung mit Dichtung Typ O-1/8 4,5
Verschraubung mit Dichtung Typ O-1/4 10,5
Verschraubung mit Dichtung Typ O-3/8 16,5
Verschraubung mit Dichtung Typ O-1/2 23
Verschraubung mit Dichtung Typ O-3/4 64