Einschraubzylinder

Aus FestoWiki - deutsch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Der Einschraubzylinder EGZ ist ein kompakter, einfachwirkender Zylinder.

RTENOTITLE

Wie groß ist das Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter bei einem EGZ?
Das maximale Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter auf dem Zylindergehäuse des EGZ bei einer Mindesteinschraubtiefe (entsprechend Mutterbreite)

Typ Anzugsdrehmoment
EGZ-6 max. 8 Nm
EGZ-10 max. 20 Nm
EGZ-16 max. 50 Nm

 

 

Wie groß muss die Bohrung für einen Zylinder EGZ sein?
Damit der O-Ring des EGZ den Antrieb in der Bohrung abdichtet, müssen folgende Bohrungsdurchmesser eingehalten werden.

 

 

Typ RTENOTITLE
EGZ-6 7,6 H7
EGZ-10 12 H7
EGZ-16 18,5 H7