Flexo-Kupplung

Aus FestoWiki - deutsch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Vebindung zwischen einem Zylinder und dem zu bewegenden Teil ist immer bstimmten konstruktiven Anforderungen unterworfen. Die Flexo-Kupplung FK kann einen Teil dieser Anforderungen abdecken - Ausgleich des Mittenversatzes und Winkelausgleich.

Flexo-Kupplung.png

Wie groß ist die zulässige Druck- und Zugbelastung der Flexo-Kupplungen FK-...?

Typ maximal zulässige Druck-
und Zugbelastung
[N]
FK-M4 750
FK-M5 1200
FK-M6 1200
FK-M8 2500
FK-M10 5000
FK-M10x1,25 5000
FK-M12 5000
FK-M12x1,25 5000
FK-M16 10000
FK-M16x1,5 10000
FK-M20 10000
FK-M20x1,5 10000
FK-M24 24000
FK-M27x2 30000
FK-M36x2 40000