Kunststoffrohr PQ-PA

Aus FestoWiki - deutsch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Mit welchem Druck darf das Kunststoffrohr PQ-PA beaufschlagt werden?

Temperaturbereich PQ-PA-12x1,5
PQ-PA-15x1,5
PQ-PA-18x2
PQ-PA-22x2
PQ-PA-28x2,5
-25° C bis 23° C 15 bar 10 bar
-25° C bis 30° C 14 bar 9 bar
-25° C bis 40° C 12 bar 9 bar
-25° C bis 50° C 10 bar 8 bar
-25° C bis 60° C 9 bar 8 bar
-25° C bis 70° C 8 bar 7 bar
-25° C bis 75° C 7 bar 7 bar