Schwenkmodul DSM

Aus FestoWiki - deutsch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Seite gibt Antworten zu häufig gestellten Fragen zum Schwenkmodul DSM

Gibt es für das Schwenkmodul vom Typ DSM eine Schutzkappe für den Anschlaghebel? 
Ja, diese Abdeckkappe kann als Zubehör unter der Typbezeichnung AKM bestellt werden. Weitere Details finden Sie direkt im Festo Katalog unter Abdeckungen

Gibt es den Schwenkantrieb DSM auch mit durchgehender, hohler Kolbenstange? 
Ja, die Flanschwellenausführung DSM-...-FW ab der Größe 12 hat eine durchgehende Bohrung. Die beiden Größen DSM-12 und DSM-16 haben ein Gewinde M5 und einen Bohrungsdurchmesser von 4,2mm. DSM-25 und DSM-32 haben ein Gewinde 1/8" und einen Bohrungsdurchmesser von 8,6mm und die Baugröße DSM-40 hat ein Gewinde 1/4" und einen Bohrungsdurchmesser von 11,5mm.